17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

セフ引出しボックス

通常単価(税別)
6,67919,894
税込単価
7,34721,883
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・ボックス外側にセフホルダー機能を搭載しています【用途】・工具収納用

  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-HBOX2624-7972

4975364268181
タジマ セフ引出しボックス2段セット
工具収納用
仕様・規格
最大積載重量:50kg
本体重量:6.9kg
色:黒
外形寸法(mm)間口:502
外形寸法(mm)奥行:328
外形寸法(mm)高さ:259
有効内寸(mm)間口:378
有効内寸(mm)奥行:265
有効内寸(mm)高さ:85(下段トレイ)
耐荷重(kg):100
最大荷重(kg):20
外寸H(mm):259
外寸W(mm):502
外寸D(mm):328mm
内寸H(mm):85
内寸W(mm):378
内寸D(mm):259
-
質量・質量単位
7100g
TB-HBOXL624-7990

4975364268204
タジマ セフ引出しボックス下段
工具収納用
仕様・規格
セフプレート付
荷崩れ防止仕様
色:黒
外形寸法(mm)間口:502
外形寸法(mm)奥行:328
外形寸法(mm)高さ:120
有効内寸(mm)間口:378
有効内寸(mm)奥行:265
有効内寸(mm)高さ:85(フリートレー内寸)
-
質量・質量単位
1650g
TB-HBOXU624-7982

4975364268198
タジマ セフ引出しボックス上段
工具収納用
仕様・規格
色:黒
外形寸法(mm)間口:502
外形寸法(mm)奥行:328
外形寸法(mm)高さ:154
有効内寸(mm)間口:378
有効内寸(mm)奥行:265
有効内寸(mm)高さ:85(フリートレー内寸)
H(mm):120
-
質量・質量単位
2850g

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)高さ

最大荷重(kg)

耐荷重(kg)

有効内寸(mm)高さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
259
20
100
85(下段トレイ)
4975364268181
7100.000
624-7972
1個
120
-
-
85(フリートレー内寸)
4975364268204
1650.000
624-7990
1個
154
-
-
85(フリートレー内寸)
4975364268198
2850.000
624-7982
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,894
( 21,883 )
19日目
6,679
( 7,347 )
1日目
9,530
( 10,483 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックス外側にセフホルダー機能を搭載しています
【用途】
・工具収納用

ご注意

  • 最大積載重量以内でご使用ください。
  • ロックがされているか確認し使用してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフ引出しボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト