ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スコッチティント 外貼り・反射光害対策 SH2FRSI-35X 1270mmX切売

スコッチティント 外貼り・反射光害対策 SH2FRSI-35X 1270mmX切売 6300034524
通常単価(税別)
20,549
税込単価
22,604
通常出荷日:11日目

【特長】・外壁ガラスの外側に貼ることができます・ミラー調の外観によって、日射を反射することで、暑さ対策...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。注文時に不明点があれば、〇M×〇枚などの指示を明記お願いします。
  • ご注文時の数量分のメートル単位で出荷致します。(例:数量3の場合は3mを1枚出荷)
  • 個別のメートルを複数ご希望の場合は別途カット費用がかかりますので、お見積り依頼をお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300034524
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300034524の仕様・寸法情報

JANコード
4580646399530
質量(g)
500
トラスココード
465-6538
材質1
ポリエステルフィルム
長さ(m)
1
幅(m)
1270

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300034524465-6538

4580646399530
グリーンクロス スコッチティント 外貼り・反射光害対策 SH2FRSI-35X 1270mmX切売
ウインドウサインや、目隠しに。
仕様・規格
幅(m):1270
長さ(m):1
ポリエステルフィルム
質量・質量単位
0.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300034524
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,549
( 22,604 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外壁ガラスの外側に貼ることができます
・ミラー調の外観によって、日射を反射することで、暑さ対策をすることができます
・紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができます
・ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます
【用途】
・ウインドウサインや、目隠しに
【材質】
・ポリエステルフィルム

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。注文時に不明点があれば、〇M×〇枚などの指示を明記お願いします。
  • ご注文時の数量分のメートル単位で出荷致します。(例:数量3の場合は3mを1枚出荷)
  • 個別のメートルを複数ご希望の場合は別途カット費用がかかりますので、お見積り依頼をお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチティント 外貼り・反射光害対策 SH2FRSI-35X 1270mmX切売の型番6300034524のページです。 型番6300034524に関する仕様情報を記載しております。
スコッチティント 外貼り・反射光害対策 SH2FRSI-35X 1270mmX切売のレビュー
この商品のレビューはありません

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト