17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ミスギフリースロープ

ミスギフリースロープ
通常単価(税別)
75,146145,538
税込単価
82,661160,092
通常出荷日:11日目

【特長】・製品重量5.2kgと軽量で、背負って移動出来るため、両手が塞がらず安心して車椅子の補助をする...

詳細を確認
  • 段差の形、設置場所の状況によってお使いいただけない場合があります。
  • 車両にはお使いいただけません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300042465574-8300

4938938001003
グリーンクロス ミスギフリースロープ FS-200S
困った階段・段差をやさしいスロープに。
車椅子用に。
仕様・規格
全長(mm):850
奥行(mm):870
最大荷重(Kg):300
適合段差(mm):100×200
PPハニカムコア材+アルミ製
質量・質量単位
5kg
6300042466574-8306

4938938001010
グリーンクロス ミスギフリースロープ FS-200A
困った階段・段差をやさしいスロープに。
車椅子用に。
仕様・規格
全長(mm):425
奥行(mm):870
最大荷重(Kg):300
適合段差(mm):100×200
PPハニカムコア材+アルミ製
質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
4938938001003
5000.0
574-8300
850
1個
4938938001010
2500.0
574-8306
425
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145,538
( 160,092 )
11日目
75,146
( 82,661 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品重量5.2kgと軽量で、背負って移動出来るため、両手が塞がらず安心して車椅子の補助をすることができます
・先端 ( 上下部 ) がゴム製のため、設置場所に傷をつける事が無く、どこでも安心して使用できます
・表面の矢印が車椅子の誘導ラインとなっており安心です
・困った階段・段差をやさしいスロープに
【用途】
・車椅子用に
【材質】
・PPハニカムコア材+アルミ製

ご注意

  • 段差の形、設置場所の状況によってお使いいただけない場合があります。
  • 車両にはお使いいただけません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミスギフリースロープのレビュー
この商品のレビューはありません

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト