17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

セフティロープ

セフティロープ
通常単価(税別)
15,99334,681
税込単価
17,59238,149
通常出荷日:5日目

【特長】・もしもの時に・簡易避難ばしご・ワイヤ芯入りロープなので伸びが少なく揺れにくい【材質】・ロープ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
12093619-7452

八ツ矢 セフティロープ 5m仕様・規格
ロープ巾:75mm
有効長さ:4.3m
ロープ:10パイリキロンロープ(ワイヤ芯入)
横桟:ABS樹脂(鉄芯入)
脚:なし
フック:はずれ止め付カラビナフック
材質:ロープ/10mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/ABS樹脂(鉄芯入)、
質量・質量単位
2.5g
12095619-7406

八ツ矢 セフティロープ 8m仕様・規格
ロープ巾:75mm
有効長さ:7.3m
ロープ:10パイリキロンロープ(ワイヤ芯入)
横桟:ABS樹脂(鉄芯入)
脚:なし
フック:はずれ止め付カラビナフック
材質:ロープ/10mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/ABS樹脂(鉄芯入)、
質量・質量単位
3.6g
12097619-5878

八ツ矢 セフティロープ 12m仕様・規格
ロープ巾:75mm
有効長さ:11.3m
ロープ:10パイリキロンロープ(ワイヤ芯入)
横桟:ABS樹脂(鉄芯入)
脚:なし
フック:はずれ止め付カラビナフック
材質:ロープ/10mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/ABS樹脂(鉄芯入)、
質量・質量単位
4.6g

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

長さ(m)

最小発注数量
2.500
619-7452
4.3(有効長さ)
1個
3.600
619-7406
7.3(有効長さ)
1個
4.600
619-5878
11.3(有効長さ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,993
( 17,592 )
5日目
25,024
( 27,526 )
5日目
34,681
( 38,149 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・もしもの時に
・簡易避難ばしご
・ワイヤ芯入りロープなので伸びが少なく揺れにくい
【材質】
・ロープ:10mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)
・横桟:ABS樹脂(鉄芯入)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフティロープのレビュー
この商品のレビューはありません

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト