ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

グリップペイントNEO 1KG

グリップペイントNEO 1KG 20024Z
通常単価(税別)
17,022
税込単価
18,724
通常出荷日:5日目

【特長】・下地素材の色を活かす透明タイプの滑り止め塗料です・2液型ウレタン樹脂で塗膜強度があります【用...

詳細を確認
  • 2液を合わせ、よく混ぜてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

20024Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20024Zの仕様・寸法情報

質量(g)
1000.0
トラスココード
377-7377
材質1
シリコンアクリル樹脂系
乾燥時間
指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥60分(20℃)
容量(kg)
1
クリヤー

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
20024Z377-7377

Sinloihi グリップペイントNEO 1kg
屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチングなどの金属面に。
仕様・規格
色:クリヤー
容量(kg):1
乾燥時間:指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥60分(20℃)
シリコンアクリル樹脂系
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数
型番
20024Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,022
( 18,724 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下地素材の色を活かす透明タイプの滑り止め塗料です
・2液型ウレタン樹脂で塗膜強度があります
【用途】
・屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチングなどの金属面に
【材質】
・シリコンアクリル樹脂系

ご注意

  • 2液を合わせ、よく混ぜてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップペイントNEO 1KGの型番20024Zのページです。 型番20024Zに関する仕様情報を記載しております。
グリップペイントNEO 1KGのレビュー
この商品のレビューはありません

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト