ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DXV用手すり 挿込型

DXV用手すり 挿込型 DXV-TE1
通常単価(税別)
36,090
税込単価
39,699
通常出荷日:4日目

【特長】・収納時はベランダステップ本体から取外して収納できます【材質】・アルミ合金・鉄

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DXV-TE1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DXV-TE1の仕様・寸法情報

JANコード
4989247620027
トラスココード
437-3708
質量(g)
5000.0
材質1
アルミ合金
全長(m)
1.174(手すり単体)
幅(mm)
350(手すり単体)
材質2
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DXV-TE1437-3708

4989247620027
PiCa DXV用手すり 挿込型仕様・規格
2本1セット
適合機種:DXV-14
全長(m):1.174(手すり単体)
幅(mm):350(手すり単体)
手すり取付時の製品幅(mm):745
手すり取付時の天板からの高さ(mm):900
アルミ合金

質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
DXV-TE1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,090
( 39,699 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納時はベランダステップ本体から取外して収納できます
【材質】
・アルミ合金
・鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DXV用手すり 挿込型の型番DXV-TE1のページです。 型番DXV-TE1に関する仕様情報を記載しております。
DXV用手すり 挿込型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DXV用手すり 挿込型
DWR用手すり
折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1
PiCa FG用キャスター
ピカ 移動式足場テレタワー
アルミ合金製作業台 CLS型 2段 50cm
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格36,09057,240127,82818,673335,12931,809
通常出荷日4日目1日目4日目4日目10日目1日目
JANコード4989247620027498924722853749892479910284989247163579-4989247561016
トラスココード437-3708162-7424496-3831542-5859-148-9940
質量(g)5000.010200.09200.01000.000-6500
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金キャスター部:ゴム-アルミ合金
全長(m)1.174(手すり単体)-----

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト