ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

トランスポートチェア

トランスポートチェア 6300037616
通常単価(税別)
12,870
税込単価
14,157
通常出荷日:11日目

【特長】・座った姿勢で搬送できるため、階段や住宅内部など狭い場所の搬送に最適・折り畳めてコンパクト・保...

詳細を確認
  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300037616
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300037616の仕様・寸法情報

JANコード
0747036563078
質量(g)
300.000
トラスココード
530-8846
材質1
耐水ポリプロピレン
材質2
ポリエチレン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037616530-8846

0747036563078
グリーンクロス トランスポートチェア
チェアタイプの担架です。
エレベーターなどの狭いスペースでも運べます。
仕様・規格
耐荷重(kg):158
サイズ(cm):88.9×88.9
耐水ポリプロピレン
ポリエチレン
質量・質量単位
300g

型番リスト

表示件数
型番
6300037616
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,870
( 14,157 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座った姿勢で搬送できるため、階段や住宅内部など狭い場所の搬送に最適
・折り畳めてコンパクト
・保管場所を取らない
・チェアタイプの担架です
・エレベーターなどの狭いスペースでも運べます
【材質】
・耐水ポリプロピレン
・ポリエチレン

ご注意

  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トランスポートチェアの型番6300037616のページです。 型番6300037616に関する仕様情報を記載しております。
トランスポートチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト