ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

コンフォーフェアリー・シルバー100V・スタンド付オプション(横向き取付用)

コンフォーフェアリー・シルバー100V・スタンド付オプション(横向き取付用) 6300024154
通常単価(税別)
133,410
税込単価
146,751
通常出荷日:8日目

【特長】・特に小型化に重視した赤外線ヒーターです・長さわずか661mmの小型化を実現しております・防水...

詳細を確認
  • 当機器は塩害には対応致しておりません。
  • 海外周辺でのご利用はお控えください。
  • 塩害による機能性能の劣化・損失は製品保証の対象外となります。
  • 蒸気・湿気・熱気が直接あたる場所への設置はおやめください。ほかの暖房機と隣接させないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300024154
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300024154の仕様・寸法情報

電源(V)
100 50/60Hz
本体寸法(mm)奥行
450
本体寸法(mm)高さ
1100~2100
本体寸法(mm)幅
661
JANコード
4580046470112
質量(g)
10100.0
トラスココード
384-2879
材質1
アルミ
消費電力(kW)(50/60Hz)
1000(強・弱2段階)
発熱量(kW/h)
1(強・弱2段階)
標準消費電力料金(50/60Hz)
約30円/1時間
プラグ有無
防雨タイプ3端子プラグ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300024154384-2879

4580046470112
グリーンクロス コンフォーフェアリー・シルバー100V・スタンド付オプション(横向き取付用)
屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房に。
屋外で楽しむお客様向けの暖房に。
仕様・規格
電源(V):100 50/60Hz
消費電力(kW)(50/60Hz):1000(強・弱2段階)
本体寸法(mm)幅:661
本体寸法(mm)奥行:450
本体寸法(mm)高さ:1100~2100
プラグ有無:防雨タイプ3端子プラグ
発熱量(kW/h):1(強・弱2段階)
設置タイプ:スタンド設置モデル
ケーブル(㎟):1.25(3芯・約2m)
防水仕様:IP65屋外常時設置可
設計寿命(時間):10000
暖房範囲(m):前面約1.5以内
消費電力(W)(50/60Hz):1000(強・弱2段階)
標準消費電力料金(50/60Hz):約30円/1時間
アルミ
質量・質量単位
10.1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300024154
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,410
( 146,751 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に小型化に重視した赤外線ヒーターです
・長さわずか661mmの小型化を実現しております
・防水性能による屋外設置、100Vコンセント接続が可能で、水を扱う作業場での設置に適しています
・完全防水仕様なので、屋外に置きっぱなしでもご利用頂けます
・メイン筐体にアルミニウムを使用することで、サビにも強い耐性を持ち、工夫を凝らした内部の反射鏡は、ヒーターの熱効率が最大限となるよう設計されています
【用途】
・屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房に
・屋外で楽しむお客様向けの暖房に
【材質】
・アルミ
・2P~3P変換アダプター

ご注意

  • 当機器は塩害には対応致しておりません。
  • 海外周辺でのご利用はお控えください。
  • 塩害による機能性能の劣化・損失は製品保証の対象外となります。
  • 蒸気・湿気・熱気が直接あたる場所への設置はおやめください。ほかの暖房機と隣接させないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンフォーフェアリー・シルバー100V・スタンド付オプション(横向き取付用)の型番6300024154のページです。 型番6300024154に関する仕様情報を記載しております。
コンフォーフェアリー・シルバー100V・スタンド付オプション(横向き取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました