ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

コンフォーペガサス・シルバー 本体のみ

コンフォーペガサス・シルバー 本体のみ 6300024150
通常単価(税別)
130,618
税込単価
143,680
通常出荷日:8日目

【特長】・防水性能による屋外設置、100Vコンセント接続が可能で、様々な用途での設置に適しています・屋...

詳細を確認
  • 壁面に固定するためのネジ類のご用意、取付金具の 現場施工などは、お客様によるものとなります。
  • 当機器は塩害には対応致しておりません。
  • 海外周辺でのご利用はお控えください。
  • 塩害による機能性能の劣化・損失は製品保証の対象外となります。蒸気・湿気・熱気が直接あたる場所への設置はおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300024150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300024150の仕様・寸法情報

電源(V)
100 50/60Hz
本体寸法(mm)奥行
130
本体寸法(mm)高さ
90
本体寸法(mm)幅
893
JANコード
4580046470044
質量(g)
2200.0
トラスココード
384-2883
材質1
アルミ
消費電力(kW)(50/60Hz)
1000(強・中・弱3段階)
発熱量(kW/h)
1(強・中・弱3段階)
標準消費電力料金(50/60Hz)
約30円/1時間
プラグ有無
防雨タイプ3端子プラグ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300024150384-2883

4580046470044
グリーンクロス コンフォーペガサス・シルバー 本体のみ
屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房に。
屋外で楽しむお客様向けの暖房に。
仕様・規格
電源(V):100 50/60Hz
消費電力(kW)(50/60Hz):1000(強・中・弱3段階)
本体寸法(mm)幅:893
本体寸法(mm)奥行:130
本体寸法(mm)高さ:90
プラグ有無:防雨タイプ3端子プラグ
発熱量(kW/h):1(強・中・弱3段階)
設置タイプ:壁・天井取付モデル
ケーブル(㎟):1.25(3芯・約2m)
防水仕様:IP65屋外常時設置可
設計寿命(時間):10000
暖房範囲(m):前面約1.5以内
消費電力(W)(50/60Hz):1000(強・中・弱3段階)
標準消費電力料金(50/60Hz):約30円/1時間
アルミ
質量・質量単位
2.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300024150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,618
( 143,680 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性能による屋外設置、100Vコンセント接続が可能で、様々な用途での設置に適しています
・屋外空間をより快適な空間にするデザインにもこだわった遠赤外線ヒータです
・メイン筐体にアルミニウムを使用することで、サビにも強い耐性を持ち、工夫を凝らした内部の反射鏡は、ヒーターの熱効率が最大限となるよう設計されています
・機器の内部に振動センサーを内蔵しており、万一、転倒した際には自動的に電源がオフされる機能を搭載しておりますので、安心してご利用頂けます
【用途】
・レストランカフェ、ホテル、結婚式場などの屋外テラス席の暖房、商業施設などの局所暖房として
・屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房に
・屋外で楽しむお客様向けの暖房に
【材質】
・アルミ
・2P~3P変換アダプター

ご注意

  • 壁面に固定するためのネジ類のご用意、取付金具の 現場施工などは、お客様によるものとなります。
  • 当機器は塩害には対応致しておりません。
  • 海外周辺でのご利用はお控えください。
  • 塩害による機能性能の劣化・損失は製品保証の対象外となります。蒸気・湿気・熱気が直接あたる場所への設置はおやめください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンフォーペガサス・シルバー 本体のみの型番6300024150のページです。 型番6300024150に関する仕様情報を記載しております。
コンフォーペガサス・シルバー 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト