ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

防獣用品 ハクビシン侵入禁刺 16個入り【16個入り】

防獣用品 ハクビシン侵入禁刺 16個入り 6300046281
通常単価(税別)
15,164
税込単価
16,680
通常出荷日:11日目

【特長】・木登りが得意なハクビシン等の侵入を防止する有刺鉄板です・ハクビシンは木登りや高い場所での行動...

詳細を確認
  • 鋭利な個所がありますので取扱には十分ご注意ください。
  • 人が容易に触れる場所に設置しないでください。
  • 必要に応じて注意看板を設置してください。
  • 子供の手の届く場所に保管しないでください。高所作業になる場合は専門業者へご依頼ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300046281
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (16個入り)

6300046281の仕様・寸法情報

材質1
ステンレス
JANコード
4582643468943
トラスココード
602-3145
質量(g)
10.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046281602-3145

4582643468943
グリーンクロス 防獣用品 ハクビシン侵入禁刺 16個入り
ハクビシン対策に。
仕様・規格
幅(mm):125
高さ(mm):190
長さ(mm):2
ステンレス
質量・質量単位
0.01kg

型番リスト

表示件数
型番
6300046281
最小発注数量
1パック

16個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,164
( 16,680 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木登りが得意なハクビシン等の侵入を防止する有刺鉄板です
・ハクビシンは木登りや高い場所での行動が得意です
・木のない場所も雨どいや電線等を利用して建物に侵入するので、雨どい等の登ってきそうな場所に設置します
・針金等で巻きつけてハサミでカットもできます
【用途】
・ハクビシン対策に
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 鋭利な個所がありますので取扱には十分ご注意ください。
  • 人が容易に触れる場所に設置しないでください。
  • 必要に応じて注意看板を設置してください。
  • 子供の手の届く場所に保管しないでください。高所作業になる場合は専門業者へご依頼ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防獣用品 ハクビシン侵入禁刺 16個入りの型番6300046281のページです。 型番6300046281に関する仕様情報を記載しております。
防獣用品 ハクビシン侵入禁刺 16個入りのレビュー
この商品のレビューはありません

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト