ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

メッシュシート グレー 1.5×6.3m ハトメ450ピッチ【10個入り】

メッシュシート グレー 1.5×6.3m ハトメ450ピッチ 6300008586
通常単価(税別)
39,091
税込単価
43,000
通常出荷日:8日目

【特長】・通気性が良く風圧による支柱の負担を軽減、防炎性や飛来落下防止効果に優れており安全です・軽く、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300008586
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

6300008586の仕様・寸法情報

材質1
ポリエステル
JANコード
4580646265033
トラスココード
252-9888
ハトメピッチ(cm)
45
グレー
長さ(m)
6.3
幅(m)
1.5
質量(g)
12000.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300008586252-9888

4580646265033
グリーンクロス メッシュシート グレー 1.5×6.3m ハトメ450ピッチ
低層住宅用壁面養生や防塵や防砂などの下敷養生に。
仕様・規格
防炎認定取得
目合1mm
色:グレー
幅(m):1.5
長さ(m):6.3
ハトメピッチ(cm):45
ポリエステル
質量・質量単位
12kg

型番リスト

表示件数
型番
6300008586
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,091
( 43,000 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性が良く風圧による支柱の負担を軽減、防炎性や飛来落下防止効果に優れており安全です
・軽く、取扱いがスムーズです
【用途】
・低層住宅用壁面養生や防塵や防砂などの下敷養生に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュシート グレー 1.5×6.3m ハトメ450ピッチの型番6300008586のページです。 型番6300008586に関する仕様情報を記載しております。
メッシュシート グレー 1.5×6.3m ハトメ450ピッチのレビュー
この商品のレビューはありません

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト