ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

保温レンジャー 10tダンプ車 タイプ2

保温レンジャー 10tダンプ車 タイプ2 6300021962
通常単価(税別)
172,656
税込単価
189,922
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた保温性能でアスファルト合材(製品)をがっちり保温します・1枚掛けで保温できるので、シー...

詳細を確認
  • ご使用の際は火気に近づけないでください。
  • 使用時の表面(シルバー面)を合材面で使用しないでください。
  • 保温効果が失われシートが変形する恐れがあります。
  • 使用時の表面(シルバー面)にダンプ自動シートで押さえたり、物を置かないでください。保温効果が失われ、変形、亀裂の恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300021962
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300021962の仕様・寸法情報

材質1
塩ビ
JANコード
4580646308525
トラスココード
358-9062
長さ(m)
5.3
適合車種
10tダンプ車
幅(m)
2.35
質量(g)
15000.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021962358-9062

4580646308525
グリーンクロス 保温レンジャー 10tダンプ車 タイプ2
アスファルト合材の保温に。
仕様・規格
幅(m):2.35
長さ(m):5.3
適合車種:10tダンプ車
塩ビ
質量・質量単位
15kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021962
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,656
( 189,922 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた保温性能でアスファルト合材(製品)をがっちり保温します
・1枚掛けで保温できるので、シート掛けの時間も短縮されます
【用途】
・アスファルト合材の保温に
【材質】
・塩ビ

ご注意

  • ご使用の際は火気に近づけないでください。
  • 使用時の表面(シルバー面)を合材面で使用しないでください。
  • 保温効果が失われシートが変形する恐れがあります。
  • 使用時の表面(シルバー面)にダンプ自動シートで押さえたり、物を置かないでください。保温効果が失われ、変形、亀裂の恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保温レンジャー 10tダンプ車 タイプ2の型番6300021962のページです。 型番6300021962に関する仕様情報を記載しております。
保温レンジャー 10tダンプ車 タイプ2のレビュー
この商品のレビューはありません

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト