ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

切れるンジャー 塩ビ管切断用 VP105 10枚【10個入り】

切れるンジャー 塩ビ管切断用 VP105 10枚 6300030565
通常単価(税別)
30,778
税込単価
33,856
通常出荷日:11日目

【特長】・0.9mmの超薄型電着ダイヤを採用し、ショートチップを多数配列することにより、塩ビ管を素早く...

詳細を確認
  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300030565
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

6300030565の仕様・寸法情報

JANコード
4560265300766
質量(g)
36.000
トラスココード
432-0375
サイズ
100(4インチ)×0.9×20(15Hリング付)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030565432-0375

4560265300766
グリーンクロス 切れるンジャー 塩ビ管切断用 VP105 10枚
塩ビ管、キッチンパネル、アクリル板、薄板ポリカ、窯業系サイディング等の切断に。
仕様・規格
サイズ:100(4インチ)×0.9×20(15Hリング付)
使用機械:電動工具 電動丸ノコ
-
質量・質量単位
36g

型番リスト

表示件数
型番
6300030565
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,778
( 33,856 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.9mmの超薄型電着ダイヤを採用し、ショートチップを多数配列することにより、塩ビ管を素早く、きれいに切断できます
・粉じんが少なく作業環境を改善できます
【用途】
・塩ビ管、キッチンパネル、アクリル板、薄板ポリカ、窯業系サイディング等の切断に

ご注意

  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切れるンジャー 塩ビ管切断用 VP105 10枚の型番6300030565のページです。 型番6300030565に関する仕様情報を記載しております。
切れるンジャー 塩ビ管切断用 VP105 10枚のレビュー
この商品のレビューはありません

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト