ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

塗料上塗り用 耐候床041 5kg

塗料上塗り用 耐候床041 5kg 6300030877
通常単価(税別)
67,132
税込単価
73,845
通常出荷日:19日目

【特長】・紫外線による床塗料の劣化を防ぎ、長期的に美装性を保ちます・屋外でも長期間きれいに発色し耐久性...

詳細を確認
  • 作業状況に応じて5%(混合後の重量比)を限度に別売りの(APレデューサー)を使用し希釈 してください。
  • ご使用の際は、十分に換気してください。
  • 開封後はしっかりと蓋をして直射日光の当たらない冷暗所に保管し、お早めに使い切るようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300030877
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300030877の仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4571289879565
質量(g)
5000.0
トラスココード
561-1554

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030877561-1554

4571289879565
グリーンクロス 耐候床041 5kgセット グレー
床塗料の上塗りに。
仕様・規格
色:グレー
主剤重量(kg):4
硬化剤重量(kg):1
-
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300030877
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,132
( 73,845 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線による床塗料の劣化を防ぎ、長期的に美装性を保ちます
・屋外でも長期間きれいに発色し耐久性もアップします
・耐候性・耐久性に優れた塗膜を形成しており、床塗料シリーズの上塗りとしてご使用ください
【用途】
・床塗料の上塗りに

ご注意

  • 作業状況に応じて5%(混合後の重量比)を限度に別売りの(APレデューサー)を使用し希釈 してください。
  • ご使用の際は、十分に換気してください。
  • 開封後はしっかりと蓋をして直射日光の当たらない冷暗所に保管し、お早めに使い切るようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塗料上塗り用 耐候床041 5kgの型番6300030877のページです。 型番6300030877に関する仕様情報を記載しております。
塗料上塗り用 耐候床041 5kgのレビュー
この商品のレビューはありません

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト