17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

床塗料シリーズ 密着!!コンクリ用

床塗料シリーズ 密着!!コンクリ用
通常単価(税別)
67,745
税込単価
74,520
通常出荷日:7日目

【特長】・プライマーも下塗りも必要なく、簡単な下処理だけでコンクリート床に直接塗装できしっかり密着しま...

詳細を確認
  • 屋内専用です。
  • 屋外に使用する際は、16時間以上乾燥後(気温20℃・湿度60%の環境下での目安)、別売商品の耐候床041などで上塗り塗装を行ってください。
  • 床の状態によっては、色味、ツヤ感、塗り肌などが異なって見える場合があります。
  • 保管条件によっては、硬化剤が固化分離することがあります。その際は、缶を30℃位のぬるま湯で湯煎してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030852561-1556

4571289878094
グリーンクロス 床塗料シリーズ 密着!!コンクリには 10kgセット グリーン
コンクリート床の塗装に。
仕様・規格
色:グリーン
主剤重量(kg):5
硬化剤重量(kg):5
-
質量・質量単位
10kg
6300030858561-1569

4571289878155
グリーンクロス 床塗料シリーズ 密着!!コンクリには 10kgセット ライトグレー
コンクリート床の塗装に。
仕様・規格
色:ライトグレー
主剤重量(kg):5
硬化剤重量(kg):5
-
質量・質量単位
10kg
6300030860561-1523

4571289878179
グリーンクロス 床塗料シリーズ 密着!!コンクリには 10kgセット オレンジ
コンクリート床の塗装に。
仕様・規格
色:オレンジ
主剤重量(kg):5
硬化剤重量(kg):5
-
質量・質量単位
10kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
4571289878094
561-1556
1個
ライトグレー
4571289878155
561-1569
1個
オレンジ
4571289878179
561-1523
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,745
( 74,520 )
7日目
67,745
( 74,520 )
7日目
67,745
( 74,520 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プライマーも下塗りも必要なく、簡単な下処理だけでコンクリート床に直接塗装できしっかり密着します
・タイヤ痕も付きにくく、メンテナンスも簡単です
・トータルコスト大幅削減にもつながります
【用途】
・コンクリート床の塗装に

ご注意

  • 屋内専用です。
  • 屋外に使用する際は、16時間以上乾燥後(気温20℃・湿度60%の環境下での目安)、別売商品の耐候床041などで上塗り塗装を行ってください。
  • 床の状態によっては、色味、ツヤ感、塗り肌などが異なって見える場合があります。
  • 保管条件によっては、硬化剤が固化分離することがあります。その際は、缶を30℃位のぬるま湯で湯煎してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床塗料シリーズ 密着!!コンクリ用のレビュー
この商品のレビューはありません

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト