ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

塗る亜鉛テクスチャー6kgセット

塗る亜鉛テクスチャー6kgセット TEX-6KG
通常単価(税別)
44,635
税込単価
49,099
通常出荷日:5日目

【特長】・亜鉛の金属感が陰影をつくり出し“平面に立体的な奥行き”を表現できます。【材質】・主成分:亜鉛...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TEX-6KG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TEX-6KGの仕様・寸法情報

質量(g)
6000.0
材質1
主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、水
JANコード
4934798061379
トラスココード
702-0251
乾燥時間
24時間
塗り重ね可能時間
60分
指触乾燥時間
30分
塗り重ね回数
2~3回
塗布面積([[M2]])
12
シルバー

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TEX-6KG702-0251

4934798061379
ROVAL 塗る亜鉛テクスチャー6kgセット仕様・規格
亜鉛含有量:93%
耐熱温度(塗布乾燥後):170℃
RoHS指令適合品
ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆
消防法:非危険物
特化則:非該当
有機則:非該当
PRTR法:非該当
色:シルバー
乾燥時間:24時間
塗り重ね可能時間:60分
塗り重ね回数:2~3回
塗布面積(㎡):12
指触乾燥時間:30分
主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、水
質量・質量単位
6kg

型番リスト

表示件数
型番
TEX-6KG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,635
( 49,099 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛の金属感が陰影をつくり出し“平面に立体的な奥行き”を表現できます。
【材質】
・主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、水

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塗る亜鉛テクスチャー6kgセットの型番TEX-6KGのページです。 型番TEX-6KGに関する仕様情報を記載しております。
塗る亜鉛テクスチャー6kgセットのレビュー
この商品のレビューはありません

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト