ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

はしご上部補助器具【2個入り】

はしご上部補助器具 TL-PLA
通常単価(税別)
21,983
税込単価
24,181
通常出荷日:1日目

【特長】・雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられる補助器具です・はしごの上端部に差し込...

詳細を確認
  • 確実に締結しているかどうか確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TL-PLA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

TL-PLAの仕様・寸法情報

全長(m)
75
JANコード
4550414317332
質量(g)
800.000
トラスココード
694-6400
材質1
アルミ、樹脂
シルバー
適合機種
TSLA-1-21,TSLA-1-24,TSLA-1-31,TSLA-1-41,TSLA-1-51,TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81
品名
はしご上部補助器具
幅(mm)
270
セット入数(個)
2

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TL-PLA694-6400

4550414317332
TRUSCO はしご上部補助器具
立てかけ時の接地部保護として。
仕様・規格
2個1組
品名:はしご上部補助器具
適合機種:TSLA-1-21,TSLA-1-24,TSLA-1-31,TSLA-1-41,TSLA-1-51,TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81
全長(m):75
幅(mm):270
色:シルバー
セット入数(個):2
アルミ、樹脂
質量・質量単位
800g

型番リスト

表示件数
型番
TL-PLA
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,983
( 24,181 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられる補助器具です
・はしごの上端部に差し込むだけで簡単に装着可能です
【用途】
・立てかけ時の接地部保護として
【材質】
・アルミ、樹脂

ご注意

  • 確実に締結しているかどうか確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はしご上部補助器具の型番TL-PLAのページです。 型番TL-PLAに関する仕様情報を記載しております。
はしご上部補助器具のレビュー
この商品のレビューはありません

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト