17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

2連はしご交換用パーツ ロープ

2連はしご交換用パーツ ロープ
通常単価(税別)
3,7055,024
税込単価
4,0765,526
通常出荷日:1日目

【特長】・2連はしごの交換用ロープです・認識しやすいオレンジ色を採用しております・オレンジ色の中は白で...

詳細を確認
  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TDLAR-41694-6398

4550414317264
TRUSCO 2連はしご41用交換パーツ ロープ 4m オレンジ色
交換用、予備用として。
仕様・規格
ロープ径:7mm
品名:TDLA2-41用交換ロープ
適合機種:TDLA-2-41
タイプ:交換ロープ オレンジ
全長(m):4
幅(mm):7
色:オレンジ
セット入数(個):1
全長:4m
綿ロープ
質量・質量単位
400g
TDLAR-51694-6403

4550414317271
TRUSCO 2連はしご51用交換パーツ ロープ 5m オレンジ色
交換用、予備用として。
仕様・規格
ロープ径:7mm
品名:TDLA2-51用交換ロープ
適合機種:TDLA-2-51
タイプ:交換ロープ オレンジ
全長(m):5
幅(mm):7
色:オレンジ
セット入数(個):1
全長:5m
綿ロープ
質量・質量単位
500g
TDLAR-61694-6408

4550414317288
TRUSCO 2連はしご61用交換パーツ ロープ 6m オレンジ色
交換用、予備用として。
仕様・規格
ロープ径:7mm
品名:TDLA2-61用交換ロープ
適合機種:TDLA-2-61
タイプ:交換ロープ オレンジ
全長(m):6
幅(mm):7
色:オレンジ
セット入数(個):1
全長:6m
綿ロープ
質量・質量単位
500g
TDLAR-71694-6402

4550414317295
TRUSCO 2連はしご71用交換パーツ ロープ 7m オレンジ色
交換用、予備用として。
仕様・規格
ロープ径:7mm
品名:TDLA2-71用交換ロープ
適合機種:TDLA-2-71
タイプ:交換ロープ オレンジ
全長(m):7
幅(mm):7
色:オレンジ
セット入数(個):1
全長:7m
綿ロープ
質量・質量単位
500g
TDLAR-81694-6409

4550414317301
TRUSCO 2連はしご81用交換パーツ ロープ 8m オレンジ色
交換用、予備用として。
仕様・規格
ロープ径:7mm
品名:TDLA2-81用交換ロープ
適合機種:TDLA-2-81
タイプ:交換ロープ オレンジ
全長(m):8
幅(mm):7
色:オレンジ
セット入数(個):1
全長:8m
綿ロープ
質量・質量単位
600g

型番リスト

表示件数

全長(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

適合機種

品名

最小発注数量
4
4550414317264
400.000
694-6398
TDLA-2-41
TDLA2-41用交換ロープ
1個
5
4550414317271
500.000
694-6403
TDLA-2-51
TDLA2-51用交換ロープ
1個
6
4550414317288
500.000
694-6408
TDLA-2-61
TDLA2-61用交換ロープ
1個
7
4550414317295
500.000
694-6402
TDLA-2-71
TDLA2-71用交換ロープ
1個
8
4550414317301
600.000
694-6409
TDLA-2-81
TDLA2-81用交換ロープ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,705
( 4,076 )
1日目
3,968
( 4,365 )
1日目
4,232
( 4,655 )
1日目
4,632
( 5,095 )
1日目
5,024
( 5,526 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2連はしごの交換用ロープです
・認識しやすいオレンジ色を採用しております
・オレンジ色の中は白で、摩耗すると中の色で交換時期がわかるようになっています
【用途】
・交換用、予備用として
【材質】
・綿ロープ

ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2連はしご交換用パーツ ロープのレビュー
この商品のレビューはありません

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト