ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・トラスコ中山社のスーパーヘビーキャビネット 窓・4枚棚・引出大4個です。
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| SHC-604L4L-A | 585-6971 4550414121465 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・4枚棚・引出大4個 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット窓・4枚棚・引出大4個 - 質量・質量単位 159kg |
| SHC-604M4L-A | 585-6933 4550414121564 | TRUSCO スーパーヘビーキャビネット 窓・4枚棚・引出大4個 | 仕様・規格 スーパーヘビーキャビネット窓・4枚棚・引出大4個 - 質量・質量単位 149kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
280,186円 ( 308,205円 ) | 19日目 |
271,777円 ( 298,955円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
4通常価格(税別):6,828円

仁張工作所
パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠
0通常価格(税別):14,763円

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

メイホー(明邦化学工業)
クリアケース C-1200ND・C-800ND
5通常価格(税別):900円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~