ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 W-CUP 10枚【10個入り】

けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 W-CUP 10枚 6300030597
通常単価(税別)
62,524
税込単価
68,776
通常出荷日:8日目

【特長】・コンクリート、ブロックをなめらかに研削するエコノミータイプです【用途】・コンクリート、ブロッ...

詳細を確認
  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300030597
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

6300030597の仕様・寸法情報

JANコード
4560265302142
質量(g)
250.000
トラスココード
432-0381
サイズ
100(4インチ)×4.5×20

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030597432-0381

4560265302142
グリーンクロス けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 W-CUP 10枚
コンクリート、ブロックの研削に。
仕様・規格
サイズ:100(4インチ)×4.5×20 (15Hリング付)
使用機械:電動工具
-
質量・質量単位
250g

型番リスト

表示件数
型番
6300030597
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,524
( 68,776 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート、ブロックをなめらかに研削するエコノミータイプです
【用途】
・コンクリート、ブロックの研削に

ご注意

  • 使用時は取扱説明書をよく読んでから安全に注意してご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 W-CUP 10枚の型番6300030597のページです。 型番6300030597に関する仕様情報を記載しております。
けずれるンジャー コンクリート・ブロック研削用 W-CUP 10枚のレビュー
この商品のレビューはありません

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト