ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

不燃性パーツクリーナー TB6651F 420gエアゾールタイプ 消防法非該当・速乾性・洗浄(6651FF)

不燃性パーツクリーナー TB6651F 420gエアゾールタイプ 消防法非該当・速乾性・洗浄(6651FF) 6651FF
通常単価(税別)
11,897
税込単価
13,087
通常出荷日:7日目

【特長】・引火点を持たず、不燃性です・第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性です・消防法非該当であ...

詳細を確認
  • ポリカーボネート(PC)、ポリスチレン(PS)、アクリル(PMMA)系樹脂に噴霧すると白化などの
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6651FF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6651FFの仕様・寸法情報

JANコード
4967410105816
トラスココード
662-4985
質量(g)
420.000
材質1
主成分:フッ素化合物
容量(ml)
420
無色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6651FF662-4985

4967410105816
THREEBOND 不燃性パーツクリーナー TB6651F 420gエアゾールタイプ 消防法非該当・速乾性・洗浄(6651FF)
各種部品の油汚れの洗浄
機械部品や各種電子部品周りの脱脂・洗浄
各種部品の引火性が懸念される箇所の脱脂・洗浄
潤滑油、切削油の除去
仕様・規格
エアゾール缶
色:無色
容量(ml):420
主成分:フッ素化合物
質量・質量単位
420g

型番リスト

表示件数
型番
6651FF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,897
( 13,087 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引火点を持たず、不燃性です
・第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性です
・消防法非該当であり、在庫の指定数量の制限がありません
・速乾性であるため作業性が良好です
【用途】
・各種部品の油汚れの洗浄
・機械部品や各種電子部品周りの脱脂・洗浄
・各種部品の引火性が懸念される箇所の脱脂・洗浄
・潤滑油、切削油の除去
【材質】
・主成分:フッ素化合物

ご注意

  • ポリカーボネート(PC)、ポリスチレン(PS)、アクリル(PMMA)系樹脂に噴霧すると白化などの
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

不燃性パーツクリーナー TB6651F 420gエアゾールタイプ 消防法非該当・速乾性・洗浄(6651FF)の型番6651FFのページです。 型番6651FFに関する仕様情報を記載しております。
不燃性パーツクリーナー TB6651F 420gエアゾールタイプ 消防法非該当・速乾性・洗浄(6651FF)のレビュー
この商品のレビューはありません

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト