ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アルミ柄パンチングスコップ 石炭#2

アルミ柄パンチングスコップ 石炭#2 6300045950
通常単価(税別)
12,727
税込単価
14,000
通常出荷日:11日目

【特長】・ショベル部分には穴が空いていて軽い一方で、刃先はスチール製で強度があるので、性別問わず使いや...

詳細を確認
  • 刃先が鋭利なので、取り扱いには注意が必要です。
  • 穴あき刃なので、土や雪が飛散する可能性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300045950
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300045950の仕様・寸法情報

刃先形状
穴あき角形
JANコード
4571282192623
質量(g)
1300.0
トラスココード
629-7368
材質1
(柄)アルミ(刃先)スチール(グリップ)PC
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045950629-7368

4571282192623
グリーンクロス アルミ柄パンチングスコップ 石炭#2
プロの方に。
園芸用に。
除雪用に。
畜産業の方に。
農用に。
側溝の清掃に。
仕様・規格
刃先形状:穴あき角形
刃先幅(mm):276
全長(mm):1060
頭部長さ(mm):365
(柄)アルミ(刃先)スチール(グリップ)PC
質量・質量単位
1.3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300045950
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,727
( 14,000 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショベル部分には穴が空いていて軽い一方で、刃先はスチール製で強度があるので、性別問わず使いやすいです
・ショベル部分に穴が空いていることで、土や雪がくっつきにくくはがれやすいです
・少し大きめの側溝の小石や砂利の除去作業にも適しています
【用途】
・プロの方に
・園芸用に
・除雪用に
・畜産業の方に
・農用に
・側溝の清掃に
【材質】
・柄:アルミ
・刃先:スチール
・グリップ:PC

ご注意

  • 刃先が鋭利なので、取り扱いには注意が必要です。
  • 穴あき刃なので、土や雪が飛散する可能性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ柄パンチングスコップ 石炭#2の型番6300045950のページです。 型番6300045950に関する仕様情報を記載しております。
アルミ柄パンチングスコップ 石炭#2のレビュー
この商品のレビューはありません

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト