ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アルミ柄パンチングスコップ 角形

アルミ柄パンチングスコップ 角形 6300045949
通常単価(税別)
11,855
税込単価
13,041
通常出荷日:11日目

【特長】・ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです・ショベル部分...

詳細を確認
  • パンチング刃先は、刃先が鋭利なので、取り扱いには注意が必要です。
  • 凍結した雪を掘るときは、刃先を温めるなどして、刃先が破損しないように注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300045949
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300045949の仕様・寸法情報

刃先形状
角形
JANコード
4571282192630
質量(g)
700.0
トラスココード
629-7117
材質1
(柄)アルミ(刃先)スチール
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045949629-7117

4571282192630
グリーンクロス アルミ柄パンチングスコップ 角形
プロの方に。
園芸用に。
除雪用に。
畜産業の方に。
農用に。
側溝の清掃に。
仕様・規格
刃先形状:角形
刃先幅(mm):250
全長(mm):970
頭部長さ(mm):300
(柄)アルミ(刃先)スチール
質量・質量単位
0.7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300045949
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,855
( 13,041 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです
・ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります
・また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです
【用途】
・幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます
・プロの方に
・園芸用に
・除雪用に
・畜産業の方に
・農用に
・側溝の清掃に
【材質】
・柄:アルミ
・刃先:スチール

ご注意

  • パンチング刃先は、刃先が鋭利なので、取り扱いには注意が必要です。
  • 凍結した雪を掘るときは、刃先を温めるなどして、刃先が破損しないように注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ柄パンチングスコップ 角形の型番6300045949のページです。 型番6300045949に関する仕様情報を記載しております。
アルミ柄パンチングスコップ 角形のレビュー
この商品のレビューはありません

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト