ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

Air Revolution フルハーネス対応ベストジャケット

Air Revolution フルハーネス対応ベストジャケット 6300044198
通常単価(税別)
30,211
税込単価
33,232
通常出荷日:11日目

【特長】・最大電圧25Vのバッテリー、驚異的な風量毎秒約105Lと大幅改善されたファンは、汗ばむ時期の...

詳細を確認
  • 25Vは1時間運転後、自動で15Vに切り替わります。
  • 使用状況や稼働条件により連続使用時間は変化します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300044198
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300044198の仕様・寸法情報

JANコード
4582643456278
質量(g)
850.000
トラスココード
567-5519
材質1
ベスト:ポリエステル

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300044198567-5519

4582643456278
グリーンクロス Air Revolution フルハーネス対応ベストジャケットセット シルバー M
暑い季節、場所での作業、工事現場や、誘導など炎天下での作業時の熱中症対策に。
仕様・規格
肩巾(cm):43
胸囲(cm):111
着丈(cm):67
裾廻(cm):110
色柄:シルバー
サイズ:M
充電時間:約5時間
稼働時間:4.5時間(25V)、4.5時間(18V)、7時間(15V)、11時間(12V)
風量(L/秒):105(25V)、85(18V)、70(15V)、60(12V)
ベスト:ポリエステル
質量・質量単位
850g

型番リスト

表示件数
型番
6300044198
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,211
( 33,232 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大電圧25Vのバッテリー、驚異的な風量毎秒約105Lと大幅改善されたファンは、汗ばむ時期の作業を快適にしてくれる事間違いなしです
・ジャケットは、破れに強いリップストップ生地を採用し、タフな環境でも安心してご着用いただけるフルハーネス対応となっております
・また、今モデルから搭載したYKK社のクイックフリージッパーは万が一の緊急回避に役立ちます
・首からの風抜けが良い立体メッシュ構造は健在で、肩パッドや保冷剤専用ポケット、複数の大型ポケットなど、多彩な機能を搭載しています
・バッテリーとファンがセットになっているので、すぐにご使用頂けます
【用途】
・暑い季節、場所での作業、工事現場や、誘導など炎天下での作業時の熱中症対策に
【材質】
・ベスト:ポリエステル
・ベスト
・モバイルバッテリー(専用ケース付属)
・充電器、充電ケーブル
・ハイパワーファン×2個

ご注意

  • 25Vは1時間運転後、自動で15Vに切り替わります。
  • 使用状況や稼働条件により連続使用時間は変化します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Air Revolution フルハーネス対応ベストジャケットの型番6300044198のページです。 型番6300044198に関する仕様情報を記載しております。
Air Revolution フルハーネス対応ベストジャケットのレビュー
この商品のレビューはありません

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました