ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

非接触温度計 アルコールディスペンサー 三脚なし

非接触温度計 アルコールディスペンサー 三脚なし 6300033672
通常単価(税別)
16,371
税込単価
18,008
通常出荷日:11日目

【特長】・ディスペンサーの下に手のひらをかざすだけで温度測定、消毒がサッと完了します・これ1台で場所も...

詳細を確認
  • 三脚、卓上スタンドの設置方法は取扱説明をご確認ください。
  • 本製品を三脚に取り付けると、重心が上部になってしまい、カメラなどで使った時とは違たバランスとなります。
  • 三脚を伸ばしてご使用になる場合は、転倒に留意して高い位置にしすぎないようご注意ください。
  • 人通りが多い場所やお子様が多い場所などご使用状況により、三脚に触れても倒れにくい工夫をしていただくことをお勧めいたします。卓上でご使用される場合は必ず付属の黒いトレーを設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300033672
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300033672の仕様・寸法情報

容量(ml)
1000
JANコード
4549462025719
質量(g)
710.000
トラスココード
469-4235
材質1
ABS
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033672469-4235

4549462025719
グリーンクロス 非接触温度計 アルコールディスペンサー 三脚なし
表面温度測定に。
ディスペンサーに。
仕様・規格
容量(ml):1000
サイズ:約280×119×90mm・重量:710g・入力電圧/電流:5V/1.5A・タンク容量:1000ml・計測誤差範囲:+-0.3℃・センサー反応距離:約0ー5cm・使用可能環境温度:0ー50℃
ABS
質量・質量単位
710g

型番リスト

表示件数
型番
6300033672
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,371
( 18,008 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスペンサーの下に手のひらをかざすだけで温度測定、消毒がサッと完了します
・これ1台で場所も手間も取らず入店・入館などがスムーズに行えます
・三脚以外に壁掛けや卓上用としても設置可能です
・USB電源または乾電池(別売)に対応しているため電源が取れない場所への設置も可能です
・手指消毒と体表面測定が同時にできます
・ディスペンサーの下に手のひらをかざすだけで消毒、温度測定が同時に完了します
・入口の三密解消、また温度測定と消毒が同時にできることで、建物、施設へ入る際の手指衛生が確実に行え安心です
【用途】
・表面温度測定に
・ディスペンサーに
【材質】
・ABS

ご注意

  • 三脚、卓上スタンドの設置方法は取扱説明をご確認ください。
  • 本製品を三脚に取り付けると、重心が上部になってしまい、カメラなどで使った時とは違たバランスとなります。
  • 三脚を伸ばしてご使用になる場合は、転倒に留意して高い位置にしすぎないようご注意ください。
  • 人通りが多い場所やお子様が多い場所などご使用状況により、三脚に触れても倒れにくい工夫をしていただくことをお勧めいたします。卓上でご使用される場合は必ず付属の黒いトレーを設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

非接触温度計 アルコールディスペンサー 三脚なしの型番6300033672のページです。 型番6300033672に関する仕様情報を記載しております。
非接触温度計 アルコールディスペンサー 三脚なしのレビュー
この商品のレビューはありません

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト