ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アルコール除菌剤用スタンド JVC-ST

アルコール除菌剤用スタンド JVC-ST 6300021228
通常単価(税別)
15,483
税込単価
17,031
通常出荷日:8日目

【特長】・深皿でボトルがズレ落ちない台座になっています・消毒液など置いて使用します【用途】・アルコール...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021228
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300021228の仕様・寸法情報

JANコード
4580646301830
質量(g)
2600.0
トラスココード
365-4259
材質1
アルミ(シルバーメッキ)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021228365-4259

4580646301830
グリーンクロス アルコール除菌剤用スタンド JVC-ST
アルコール消毒液やハンドソープなどの設置台に。
仕様・規格
サイズ(mm):高さ760
受け皿サイズ:高さ30x幅210x奥行170
アルミ(シルバーメッキ)
質量・質量単位
2.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021228
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,483
( 17,031 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深皿でボトルがズレ落ちない台座になっています
・消毒液など置いて使用します
【用途】
・アルコール消毒液やハンドソープなどの設置台に
【材質】
・アルミ(シルバーメッキ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルコール除菌剤用スタンド JVC-STの型番6300021228のページです。 型番6300021228に関する仕様情報を記載しております。
アルコール除菌剤用スタンド JVC-STのレビュー
この商品のレビューはありません

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト