ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

防刃ベスト

防刃ベスト 6300044211
通常単価(税別)
103,778
税込単価
114,156
通常出荷日:7日目

【特長】・全面にナイフ、包丁など刃物からの攻撃を防ぐ防刃防護板を装備した防刃ベストです・防刃防護板はN...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300044211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300044211の仕様・寸法情報

JANコード
4582643456711
質量(g)
940.000
トラスココード
565-2035
材質1
防護板:ステンレス系特殊金属

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300044211565-2035

4582643456711
グリーンクロス 防刃ベスト B-ORDIN
電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に。
緊急時の備えとしての保管に。
仕様・規格
防刃ベストサイズ:フリーサイズ
防刃ベスト防刃性能:NIJレベル1 25J(ジュール)対応
防護板:ステンレス系特殊金属
質量・質量単位
940g

型番リスト

表示件数
型番
6300044211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,778
( 114,156 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面にナイフ、包丁など刃物からの攻撃を防ぐ防刃防護板を装備した防刃ベストです
・防刃防護板はNIJレベル1(25ジュール対応)となっているので安心して着用頂けます
・(人の出せる切創能力は25ジュールを下回るとされています)通気性の良いメッシュ素材を使用しており、外衣は洗濯可能で清潔に使用して頂けます
・包丁、両刃ナイフはもちろん、防御が難しいアイスピックも防ぎます
・わずか940グラムの軽量設計です
・肩、ウエスト部分で多少のサイズ調節は可能です
【用途】
・電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に
・緊急時の備えとしての保管に
【材質】
・防護板:ステンレス系特殊金属

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防刃ベストの型番6300044211のページです。 型番6300044211に関する仕様情報を記載しております。
防刃ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト