ファクトリーサプライ用品技術窓口







【特長】・三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です・スクリーンの高さや位置を調整出来ます・スクリ...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| PRS-S100HD | 246-3723 4969887620977 | SANWA プロジェクタースクリーン(三脚式) 三脚式のプロジェクタースクリーン。 | 仕様・規格 - マット系 質量・質量単位 10400g |
| PRS-S80HD | 246-1701 4969887620960 | SANWA プロジェクタースクリーン(三脚式) 三脚式のプロジェクタースクリーン。 | 仕様・規格 - マット系 質量・質量単位 8000g |
【特長】
・三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です
・スクリーンの高さや位置を調整出来ます
・スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です
・収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます
【用途】
・三脚式のプロジェクタースクリーン
【材質】
・マット系
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーリツ
導電チェア QRC-E24L
0通常価格(税別):69,257円

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
0通常価格(税別):5,950円

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):9,023円~

キングジム
キングジム テプラPROテープ 12mm幅
4.5通常価格(税別):5,950円

トラスコ中山
オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構
5通常価格(税別):14,934円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):8,276円

キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
5通常価格(税別):24,200円

トラスコ中山
オフィスチェア T-50
5通常価格(税別):10,200円~

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P
4通常価格(税別):5,950円