ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

床養生エース 逆巻き 1mX30m

床養生エース 逆巻き 1mX30m C01030R
通常単価(税別)
7,206
税込単価
7,927
通常出荷日:19日目

【特長】・逆巻き仕様で作業性アップします・貼りやすく、はがしやすい粘着剤を採用しました・エンボス加工仕...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C01030R
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C01030Rの仕様・寸法情報

JANコード
4903768573754
質量(g)
2275.000
トラスココード
386-6194
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
C01030R386-6194

4903768573754
WAKAI 床養生エース 逆巻き 1mX30m仕様・規格
箱入
-
質量・質量単位
2275g

型番リスト

表示件数
型番
C01030R
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,206
( 7,927 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆巻き仕様で作業性アップします
・貼りやすく、はがしやすい粘着剤を採用しました
・エンボス加工仕様

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床養生エース 逆巻き 1mX30mの型番C01030Rのページです。 型番C01030Rに関する仕様情報を記載しております。
床養生エース 逆巻き 1mX30mのレビュー
この商品のレビューはありません

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト