17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ライトバー(防雨)

ライトバー(防雨)
通常単価(税別)
15,07220,081
税込単価
16,57922,089
通常出荷日:4日目

【特長】・雨にぬれても大丈夫な場所に使用したいというお客様にお勧めです・専用のライトバーとご一緒にご使...

詳細を確認
  • 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従い作業を行ってください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
YBL4020DAP692-0363

4966307387601
YAZAWA 天井照明器具 ライトバー 40形 2000lm昼白色 防雨
倉庫のトラックヤード軒下や駐輪場など
仕様・規格
ヤザワコーポレーション製防雨形ライトバー専用器具(本体)別売
YBKN40CAP(逆富士160)、YBKN40CBP(逆富士230)、YBKN40CKP(笠つきトラフ)、YBKN40CTP(トラフ形)
明るさ(lm):2000
光源色:昼白色
幅(mm):70
長さ(mm):1250
高さ(mm):40
電源(V):AC100-240V
消費電力(W):11.8
定格寿命(時間):40000
適合器具:器具本体:YBKN40CAP、YBKN40CBP、YBKN40CKP、YBKN40CTP
防雨タイプ防水性能:IPX6
PC
質量・質量単位
790g
YBL4025DAP692-0362

4966307387625
YAZAWA 天井照明器具 ライトバー 40形 2500lm昼白色 防雨
倉庫のトラックヤード軒下や駐輪場など
仕様・規格
ヤザワコーポレーション製防雨形ライトバー専用器具(本体)別売
YBKN40CAP(逆富士160)、YBKN40CBP(逆富士230)、YBKN40CKP(笠つきトラフ)、YBKN40CTP(トラフ形)
明るさ(lm):2500
光源色:昼白色
幅(mm):70
長さ(mm):1250
高さ(mm):40
電源(V):AC100-240V
消費電力(W):14.8
定格寿命(時間):40000
適合器具:器具本体:YBKN40CAP、YBKN40CBP、YBKN40CKP、YBKN40CTP
防雨タイプ防水性能:IPX6
PC
質量・質量単位
790g
YBL4040DAP692-0364

4966307387618
YAZAWA 天井照明器具 ライトバー 40形 4000lm昼白色 防雨
倉庫のトラックヤード軒下や駐輪場など
仕様・規格
ヤザワコーポレーション製防雨形ライトバー専用器具(本体)別売
YBKN40CAP(逆富士160)、YBKN40CBP(逆富士230)、YBKN40CKP(笠つきトラフ)、YBKN40CTP(トラフ形)
明るさ(lm):4000
光源色:昼白色
幅(mm):70
長さ(mm):1250
高さ(mm):40
電源(V):AC100-240V
消費電力(W):25
定格寿命(時間):40000
適合器具:器具本体:YBKN40CAP、YBKN40CBP、YBKN40CKP、YBKN40CTP
防雨タイプ防水性能:IPX6
PC
質量・質量単位
790g
YBL4052DAP692-0366

4966307387632
YAZAWA 天井照明器具 ライトバー 40形 5200lm昼白色 防雨
倉庫のトラックヤード軒下や駐輪場など
仕様・規格
ヤザワコーポレーション製防雨形ライトバー専用器具(本体)別売
YBKN40CAP(逆富士160)、YBKN40CBP(逆富士230)、YBKN40CKP(笠つきトラフ)、YBKN40CTP(トラフ形)
明るさ(lm):5200
光源色:昼白色
幅(mm):70
長さ(mm):1250
高さ(mm):40
電源(V):AC100-240V
消費電力(W):32.5
定格寿命(時間):40000
適合器具:器具本体:YBKN40CAP、YBKN40CBP、YBKN40CKP、YBKN40CTP
防雨タイプ防水性能:IPX6
PC
質量・質量単位
790g

型番リスト

表示件数

JANコード

消費電力(W)

明るさ(lm)

トラスココード

最小発注数量
4966307387601
11.8
2000
692-0363
1個
4966307387625
14.8
2500
692-0362
1個
4966307387618
25
4000
692-0364
1個
4966307387632
32.5
5200
692-0366
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,072
( 16,579 )
4日目
15,768
( 17,345 )
4日目
16,835
( 18,519 )
4日目
20,081
( 22,089 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨にぬれても大丈夫な場所に使用したいというお客様にお勧めです
・専用のライトバーとご一緒にご使用ください
【用途】
・倉庫のトラックヤード軒下や駐輪場など
【材質】
・PC

ご注意

  • 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従い作業を行ってください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトバー(防雨)のレビュー
この商品のレビューはありません

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト