17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スノーフレークシリーズ

スノーフレークシリーズ
通常単価(税別)
20,97041,989
税込単価
23,06746,188
通常出荷日:11日目

【特長】・クリスタルグローの輝きを存分に取り入れたスノーフレークシリーズの決定版です・形状の美しさ、大...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045087583-9635

4582643462392
グリーンクロス スノージェイド(大)
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):800
高さ(mm):920
奥行(mm):20
LED球数:210
消費電力(W/V):9/100
仕様:連結不可、常時点灯、防雨
-
質量・質量単位
4kg
6300045088583-9620

4582643462408
グリーンクロス スノージェイド(中)
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):600
高さ(mm):730
奥行(mm):20
LED球数:150
消費電力(W/V):6/100
仕様:連結不可、常時点灯、防雨
-
質量・質量単位
2.5kg
6300045089583-9642

4582643462415
グリーンクロス スノージェイド(小)
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):340
高さ(mm):420
奥行(mm):20
LED球数:60
消費電力(W/V):3/100
仕様:連結不可、常時点灯、防雨
-
質量・質量単位
1kg
6300045090583-8028

4582643462422
グリーンクロス スノーギャラクシー(大)
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):900
高さ(mm):900
奥行(mm):20
LED球数:150
消費電力(W/V):8/100
仕様:連結不可、常時点灯、防雨
-
質量・質量単位
2kg
6300045091583-9621

4582643462439
グリーンクロス スノーギャラクシー(中)
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):700
高さ(mm):700
奥行(mm):20
LED球数:120
消費電力(W/V):6/100
仕様:連結不可、常時点灯、防雨
-
質量・質量単位
1kg
6300045092583-9622

4582643462446
グリーンクロス スノーギャラクシー(小)
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。
イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様・規格
幅(mm):400
高さ(mm):400
奥行(mm):20
LED球数:30
消費電力(W/V):3/100
仕様:連結不可、常時点灯、防雨
-
質量・質量単位
0.6kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

最小発注数量
4582643462392
4000.0
583-9635
920
1個
4582643462408
2500.0
583-9620
730
1個
4582643462415
1000.0
583-9642
420
1個
4582643462422
2000.0
583-8028
900
1個
4582643462439
1000.0
583-9621
700
1個
4582643462446
600.0
583-9622
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,989
( 46,188 )
11日目
31,532
( 34,685 )
11日目
23,688
( 26,057 )
11日目
40,414
( 44,455 )
11日目
29,074
( 31,981 )
11日目
20,970
( 23,067 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリスタルグローの輝きを存分に取り入れたスノーフレークシリーズの決定版です
・形状の美しさ、大中小サイズのバランスの良さ、ロングランの大人気商材です
【用途】
・ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに
・イベントや、ポップ、庭の装飾などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スノーフレークシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト