17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) 頭部:オーフ型

強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) 頭部:オーフ型

通常単価(税別)
9,53547,441特別価格
税込単価
10,48952,185特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~6日目

強力かつ堅牢な二車タイプの滑車です。【特長】・シーブはメタル入りで、車径:75mm、100mm、125...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 車数
    2
  • 材質
    スチール
  • 頭部形状
    オーフ型

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や細部の形状などが異なります。
  • スナッチは必ず側板を閉じ、掛金を掛けた状態で使用してください。
  • 基本使用荷重は動滑車として使用する場合の数値です。定滑車として使用する場合は基本使用荷重の半分以下としてください。
  • 頻度の高い使用、高速回転には向きません。これらの場合はベアリング入りの滑車をお使いください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

各部の寸法


※頭部の形状がフック型となっていますが、本ページ掲載の商品は全てオーフ型です。
型番車径
mm
溝幅(D)
mm
基本使用荷重
kg
全長(A)
mm
厚さ(C)
mm
質量
kg
シャフト径
mm
オーフ内寸:短方向(G)
mm
オーフ内寸:長方向(H)
mm
75X2SO7512500275653122030
100X2SO100141000318794.7172540
125X2SO125161500367938203043
150X2SO15020200043810513.5283550
175X2SO17522300049019017.5323550
200X2SO20025400057520525384055

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(kg)

  • 溝幅(mm)

  • シャフト径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 最大使用ロープ径(mm)

  • 車径(mm)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法C(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(kg)

溝幅

(mm)

シャフト径

(mm)

JANコード

トラスココード

最大使用ロープ径

(mm)

車径

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

材質(枠)

最小発注数量
500
12
12
4990077020116
808-7167
10
75
275
87
65
3
1個
1000
14
17
4990077020123
808-7135
12
100
318
112
79
4.7
1個
1500
16
20
4990077020130
808-7140
14
125
367
140
93
8
1個
2000
20
28
4990077020147
808-7144
18
150
438
168
105
13.5
1個
3000
22
32
4990077020154
808-7148
20
175
490
190
120
17.5
1個
4000
25
38
4990077020161
851-6563
22
200
575
205
130
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5358,667
( 9,534 )
6日目
12,95711,602
( 12,762 )
6日目
18,931
( 20,824 )
6日目
26,437
( 29,081 )
4日目
34,064
( 37,470 )
4日目
47,441
( 52,185 )
6日目

詳細情報

基本情報

強力かつ堅牢な二車タイプの滑車です。
【特長】
・シーブはメタル入りで、車径:75mm、100mm、125mmではオイルレスメタル(焼結含油軸受)を使用しています。
・スナッチなので枠を開くことができ、ワイヤーなどを途中から入れることが可能です。先端加工されたロープや長いロープを使用する際に便利です。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や細部の形状などが異なります。
  • スナッチは必ず側板を閉じ、掛金を掛けた状態で使用してください。
  • 基本使用荷重は動滑車として使用する場合の数値です。定滑車として使用する場合は基本使用荷重の半分以下としてください。
  • 頻度の高い使用、高速回転には向きません。これらの場合はベアリング入りの滑車をお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力型滑車 二車スナッチ(ベケット付) 頭部:オーフ型のレビュー
この商品のレビューはありません

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト