17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器)

通常単価(税別)
86,093350,266
税込単価
94,702385,293
通常出荷日:2日目~4日目

グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。

  • 校正証明書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 最大許容誤差(μm)

  • 仕様

  • 単品/セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

最大許容誤差

(μm)

仕様

単品/セット

最小表示値

(mm)

セット内容

最小発注数量
6~8
±5(最大差5)
-
単品
0.001
-
1個
8~10
±5(最大差5)
-
単品
0.001
-
1個
10~12
±5(最大差5)
-
単品
0.001
-
1個
6~12
-
フルセット
セット
-
本体/6~8mm(1本)、8~10mm(1本)、10~12mm(1本)、セットリング(Φ8、Φ10)各1個、スパナ(3本)
1個
6~12
-
エコノミーセット
セット
-
表示部本体(1本)、測定ヘッド/6~8mm(1本)、8~10mm(1本)、10~12mm(1本)、アタッチメント(1本)、セットリング(Φ8、Φ10)各1個、スパナ(3本)
1個
12~16
±5(最大差5)
-
単品
0.001
-
1個
16~20
±5(最大差5)
-
単品
0.001
-
1個
20~25
±6(最大差6)
-
単品
0.001
-
1個
12~25
-
フルセット
セット
-
本体/12~16mm(1本)、16~20mm(1本)、20~25mm(1本)、セットリング(Φ16、Φ20)各1個、スパナ(2本)
1個
12~25
-
エコノミーセット
セット
-
表示部本体(1本)、測定ヘッド/12~16mm(1本)、16~20mm(1本)、20~25mm(1本)、アタッチメント(2本)、セットリング(Φ16、Φ20)各1個、スパナ(2本)
1個
25~30
±6(最大差6)
-
単品
0.001
-
1個
30~40
±6(最大差6)
-
単品
0.001
-
1個
40~50
±6(最大差6)
-
単品
0.001
-
1個
25~50
-
フルセット
セット
-
本体/25~30mm(1本)、30~40mm(1本)、40~50mm(1本)、セットリング(Φ30、Φ40)各1個、スパナ(2本)
1個
25~50
-
エコノミーセット
セット
-
表示部本体(1本)、測定ヘッド/25~30mm(1本)、30~40mm(1本)、40~50mm(1本)、アタッチメント(1本)、セットリング(Φ30、Φ40)各1個、スパナ(2本)
1個
50~63
±6(最大差6)
-
単品
0.001
-
1個
62~75
±6(最大差6)
-
単品
0.001
-
1個
50~75
-
フルセット
セット
-
本体/50~63mm(1本)、62~75mm(1本)、セットリング(Φ62)1個、スパナ(2本)
1個
75~88
±6(最大差6)
-
単品
0.001
-
1個
87~100
±6(最大差6)
-
単品
0.001
-
1個
75~100
-
フルセット
セット
-
本体/75~88mm(1本)、87~100mm(1本)、セットリング(Φ87)1個、スパナ(2本)
1個
50~100
-
エコノミーセット
セット
-
表示部本体(1本)、測定ヘッド/50~63mm(1本)、62~75mm(1本)、75~88mm(1本)、87~100mm(1本)、アタッチメント(1本)、セットリング(Φ62、Φ87)各1個、スパナ(2本)
1個
100~113
±6(最大差6)
-
単品
0.001
-
1個
112~125
±6(最大差6)
-
単品
0.001
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,093
( 94,702 )
2日目
86,093
( 94,702 )
2日目
86,093
( 94,702 )
2日目
268,848
( 295,733 )
4日目
199,304
( 219,234 )
4日目
88,458
( 97,304 )
2日目
88,458
( 97,304 )
2日目
91,961
( 101,157 )
2日目
280,722
( 308,794 )
4日目
213,722
( 235,094 )
4日目
91,961
( 101,157 )
2日目
98,092
( 107,901 )
2日目
101,595
( 111,755 )
2日目
307,861
( 338,647 )
4日目
220,506
( 242,557 )
4日目
104,222
( 114,644 )
2日目
107,725
( 118,498 )
2日目
229,835
( 252,819 )
4日目
112,105
( 123,316 )
2日目
114,732
( 126,205 )
2日目
248,494
( 273,343 )
4日目
350,266
( 385,293 )
4日目
118,235
( 130,059 )
4日目
122,614
( 134,875 )
4日目

詳細情報

基本情報

グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器)のレビュー
この商品のレビューはありません

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト