17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

藤井電工 ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)

藤井電工 ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)
通常単価(税別)
21,86725,047
税込単価
24,05427,552
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上安全帯用の取替ベルトです・軽量バックルタイプ・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-TD-120-BL2-L-JAN-BP629-3051

4956133083624
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TDー120 紺 Lサイズ
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1400
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×800
色:紺
サイズ:L
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1400
適合ウエスト(cm):95-120
-
質量・質量単位
875g
WP-TD-120-BL2-LL-JAN-BP629-4662

4956133078088
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TDー120 紺 LLサイズ
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1600
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×900
色:紺
サイズ:LL
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1600
適合ウエスト(cm):115~135
-
質量・質量単位
955g
WP-TD-120-BL2-S-BX656-1379

TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TDB-120 紺 Sサイズ
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1100
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×600
色:紺
サイズ:S
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1100
適合ウエスト(cm):85~95
-
質量・質量単位
725g
WP-TD-120-BLK-L-JAN-BP629-4567

4956133083617
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 黒 Lサイズ
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1400
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×800
色:黒
サイズ:L
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1400
適合ウエスト(cm):95-120
-
質量・質量単位
875g
WP-TD-120-BLK-LL-JAN-BP629-4601

4956133070501
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TD-120 黒 LLサイズ
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1600
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×900
色:黒
サイズ:LL
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1600
適合ウエスト(cm):115~135
-
質量・質量単位
955g
WP-TD-120-BLK-S-BX656-1378

TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト TDB-120 黒 Sサイズ
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角環1個・D環2個付き
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1100
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×600
色:黒
サイズ:S
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1100
適合ウエスト(cm):85~95
-
質量・質量単位
725g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

胴ベルト幅×長さ(mm)

補助ベルト寸法(mm)幅×長さ

適合ウエスト(cm)

胴ベルト長さ(mm)

最小発注数量
L
4956133083624
629-3051
875.000
45×1400
100×800
95-120
1400
1個
LL
4956133078088
629-4662
955.000
45×1600
100×900
115~135
1600
1個
S
-
656-1379
725.000
45×1100
100×600
85~95
1100
1個
L
4956133083617
629-4567
875.000
45×1400
100×800
95-120
1400
1個
LL
4956133070501
629-4601
955.000
45×1600
100×900
115~135
1600
1個
S
-
656-1378
725.000
45×1100
100×600
85~95
1100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,889
( 24,078 )
1日目
25,047
( 27,552 )
1日目
22,123
( 24,335 )
1日目
21,889
( 24,078 )
1日目
25,047
( 27,552 )
1日目
21,867
( 24,054 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用の取替ベルトです
・軽量バックルタイプ
・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます
【用途】
・柱上作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

藤井電工 ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)のレビュー
この商品のレビューはありません

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト