ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワークポジショニング用器具用ロープ金具 FC-512-W ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り 直径16mm×長さ2500mm

ワークポジショニング用器具用ロープ金具 FC-512-W ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り 直径16mm×長さ2500mm WP-FC-512-W-LY250-JAN-BX
通常単価(税別)
13,073
税込単価
14,380
通常出荷日:1日目

【特長】・林業の枝打ち作業用に開発された柱上安全帯です・ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WP-FC-512-W-LY250-JAN-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-FC-512-W-LY250-JAN-BXの仕様・寸法情報

JANコード
4956133072857
トラスココード
629-3034
質量(g)
1500
ランヤード径(mm)
16
ランヤード長さ(mm)
2500

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-FC-512-W-LY250-JAN-BX629-3034

4956133072857
TSUYORON ワークポジショニング用器具用ロープ金具 FC-512-W ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り 直径16mm×長さ2500mm
林業の枝打ち作業用に開発された柱上安全帯です。
ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
ロープ金具付き
直径16mmのクレモナロープ採用。
フック:FS-70
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
色:白
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2500
-
質量・質量単位
1500g

型番リスト

表示件数
型番
WP-FC-512-W-LY250-JAN-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,073
( 14,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・林業の枝打ち作業用に開発された柱上安全帯です
・ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています
・U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください
【用途】
・柱上作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具用ロープ金具 FC-512-W ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り 直径16mm×長さ2500mmの型番WP-FC-512-W-LY250-JAN-BXのページです。 型番WP-FC-512-W-LY250-JAN-BXに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具用ロープ金具 FC-512-W ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り 直径16mm×長さ2500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト