ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FC-Aー110 黒 Lサイズ アルミ製スライドバックル付き

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FC-Aー110 黒 Lサイズ アルミ製スライドバックル付き WP-FC-A-110-BLK-L-JAN-BP
通常単価(税別)
12,334
税込単価
13,567
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上安全帯用の取替ベルトです・軽量バックルタイプ【用途】・柱上作業用・U字吊り専用、ハーネス...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WP-FC-A-110-BLK-L-JAN-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-FC-A-110-BLK-L-JAN-BPの仕様・寸法情報

サイズ
L
JANコード
4956133070235
トラスココード
629-4553
質量(g)
680.000
胴ベルト幅×長さ(mm)
45×1400
バックル
アルミ製スライドバックル
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
85×800
適合ウエスト(cm)
95-120
胴ベルト長さ(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
45
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-FC-A-110-BLK-L-JAN-BP629-4553

4956133070235
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FC-Aー110 黒 Lサイズ アルミ製スライドバックル付き
柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
角環1個・D環1個付き
アルミ製スライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1400
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:85×800
色:黒
サイズ:L
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1400
適合ウエスト(cm):95-120
-
質量・質量単位
680g

型番リスト

表示件数
型番
WP-FC-A-110-BLK-L-JAN-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,334
( 13,567 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用の取替ベルトです
・軽量バックルタイプ
【用途】
・柱上作業用
・U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FC-Aー110 黒 Lサイズ アルミ製スライドバックル付きの型番WP-FC-A-110-BLK-L-JAN-BPのページです。 型番WP-FC-A-110-BLK-L-JAN-BPに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FC-Aー110 黒 Lサイズ アルミ製スライドバックル付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト FC-Aー110 黒 Lサイズ アルミ製スライドバックル付き
ワークポジショニング用器具 ダークグリーン
ハーネス用ランヤード ノビロン 黒
ハーネス用ランヤード 130KG対応型 ノビロン 黒
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格12,33421,7859,42111,894
通常出荷日1日目1日目1日目1日目
サイズLM--
JANコード4956133070235495613306373249561330494154956133073427
トラスココード629-4553163-8177163-5084163-6687
質量(g)680.0002050780900
---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト