17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)

フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)
通常単価(税別)
12,58417,064
税込単価
13,84218,770
通常出荷日:1日目

【特長】・使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます・袋ベルト二...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THL-2-NV93SV-33-BK-2R23-JAN-BP629-3030

4956133049491
TSUYORON フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
フルハーネスにセットしてご使用ください
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
タイプ:ツインランヤードタイプ
最大使用可能質量(kg):100
色:黒
ランヤード寸法長さ(mm):1600
ランヤード幅(mm):32
フックタイプ:軽量大口径SV回転フック
フック口開き(mm)人体側:9
フック口開き(mm)構造物側:50
フック口開き(mm):50
径(mm):32
長さ(mm):1600
幅(mm):32
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1380g
THL-2-NV99-21KS-BK-2R23-JAN-BP629-2988

4956133087660
TSUYORON フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
フルハーネスにセットしてご使用ください
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
タイプ:ツインランヤードタイプ
最大使用可能質量(kg):100
色:黒
ランヤード寸法長さ(mm):1550
ランヤード幅(mm):32
フックタイプ:スチール製大口径フック
フック口開き(mm)人体側:9
フック口開き(mm)構造物側:50
フック口開き(mm):50
径(mm):32
長さ(mm):1550
幅(mm):32
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1250g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

質量(g)

ランヤード寸法長さ(mm)

フックタイプ

最小発注数量
4956133049491
629-3030
1600
1380.000
1600
軽量大口径SV回転フック
1個
4956133087660
629-2988
1550
1250
1550
スチール製大口径フック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,064
( 18,770 )
1日目
12,584
( 13,842 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます
・袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・フルハーネスにセットしてご使用ください

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)のレビュー
この商品のレビューはありません

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト