ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

胴ベルト型用ランヤード"Gブレード"B環タイプ

胴ベルト型用ランヤード"Gブレード"B環タイプ TBL-AB-GB593SV-BK-N-JAN-BP
通常単価(税別)
10,485
税込単価
11,534
通常出荷日:1日目

【特長】・型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです・デザイン性もよく、扱いやすいロー...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TBL-AB-GB593SV-BK-N-JAN-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBL-AB-GB593SV-BK-N-JAN-BPの仕様・寸法情報

JANコード
4956133072406
トラスココード
629-1500
長さ(mm)
1650
質量(g)
735.000
フック口開き(mm)
50
径(mm)
11
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
-(B環)
ランヤード寸法長さ(mm)
1650
ランヤード寸法幅(mm)
11
最大使用可能質量(kg)
100
フック
FS-93SV
フックタイプ
軽量大口径SV回転フック

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TBL-AB-GB593SV-BK-N-JAN-BP629-1500

4956133072406
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ロープタイプ)Gブレード(黒)ショックアブソーバ+B環FL-68・フックFS-93SV D環止めなし
型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとしてご使用ください 。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
ロープタイプ Gブレードランヤード
胴ベルト型取替用ランヤード
D環止めなし
最大使用可能質量(kg):100
色:黒
ランヤード寸法長さ(mm):1650
ランヤード幅(mm):11
フックタイプ:軽量大口径SV回転フック
フック:FS-93SV
フック口開き(mm)人体側:-(B環)
フック口開き(mm)構造物側:50
フック口開き(mm):50
径(mm):11
長さ(mm):1650
-
質量・質量単位
735g

型番リスト

表示件数
型番
TBL-AB-GB593SV-BK-N-JAN-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,485
( 11,534 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです
・デザイン性もよく、扱いやすいロープです
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
・胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとしてご使用ください
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型用ランヤード"Gブレード"B環タイプの型番TBL-AB-GB593SV-BK-N-JAN-BPのページです。 型番TBL-AB-GB593SV-BK-N-JAN-BPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型用ランヤード"Gブレード"B環タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト