17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 八つ打ちタイプ

胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 八つ打ちタイプ
通常単価(税別)
10,44814,458
税込単価
11,49315,904
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています・大口径フック付きで、単管パイプ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-SAF-593C-BG-L-BP163-6670

4956133075643
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ) 青緑 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
キンクの生じにくい八つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
890g
TB-SAF-593C-BG-M-BP163-1886

4956133052088
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ) 青緑 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
キンクの生じにくい八つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青緑
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
870g
TB-SAF-593C-BL4-L-BP163-8195

4956133075636
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ) 青 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
キンクの生じにくい八つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
890g
TB-SAF-593C-BL4-S-JAN-BP628-9817

4956133052606
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ) 青 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
キンクの生じにくい八つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
860g
TB-SAF-593C-BLK-L-BP163-1932

4956133075629
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ) 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
キンクの生じにくい八つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
890g
TB-SAF-593C-Y-L-BP163-3441

4956133075650
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ) 黄 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
キンクの生じにくい八つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:L
-
質量・質量単位
890g
TB-SAF-593C-Y-LL-130KG-JAN-BP627-0903

4956133089909
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ) 黄 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
キンクの生じにくい八つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黄
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
920g
TB-SAF-593C-Y-M-BP163-6690

4956133052125
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ) 黄 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
キンクの生じにくい八つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黄
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
870g
TBSAF593CBGLL-130KG-JANBP627-2520

4956133089893
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ) 青緑 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
キンクの生じにくい八つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青緑
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
920g
TBSAF593CBL4LL-130KG-JANBP627-4117

4956133084027
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ) 青 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
キンクの生じにくい八つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
920g
TBSAF593CBLKLL-130KG-JANBP627-4130

4956133079900
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ) 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています。
大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤードの種別:タイプ1
キンクの生じにくい八つ打ちナイロンロープタイプ
軽量大口径フック付き
アルミスライドバックル付き
軽量タイプ
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ロープ長さ(mm):1600
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ロープ径(mm):11
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
920g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大使用可能質量(kg)

胴ベルト長さ(mm)

ベルト色

最小発注数量
4956133075643
163-6670
890
100
1400
青緑
1個
4956133052088
163-1886
870
100
1200
青緑
1個
4956133075636
163-8195
890
100
1400
1個
4956133052606
628-9817
860
100
1100
1個
4956133075629
163-1932
890
100
1400
1個
4956133075650
163-3441
890
100
1400
1個
4956133089909
627-0903
920
130
1600
1個
4956133052125
163-6690
870
100
1200
1個
4956133089893
627-2520
920
130
1600
青緑
1個
4956133084027
627-4117
920
130
1600
1個
4956133079900
627-4130
920
130
1600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,448
( 11,493 )
1日目
10,449
( 11,494 )
1日目
10,448
( 11,493 )
1日目
10,448
( 11,493 )
1日目
10,483
( 11,531 )
1日目
10,483
( 11,531 )
1日目
14,290
( 15,719 )
1日目
10,485
( 11,534 )
1日目
14,458
( 15,904 )
1日目
14,290
( 15,719 )
1日目
14,458
( 15,904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています
・大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります
・バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 八つ打ちタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト