ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

飛燕ハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ ダークグレー Lサイズ

飛燕ハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ ダークグレー Lサイズ TH506CR93SVOTDGLR23BX
通常単価(税別)
38,298
税込単価
42,128
通常出荷日:1日目

【特長】・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです・腿部は左右が独立して...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TH506CR93SVOTDGLR23BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH506CR93SVOTDGLR23BXの仕様・寸法情報

腿バックル
ワンタッチ
サイズ
L
JANコード
4956133086458
トラスココード
253-7848
質量(g)
2345
フック口開き(mm)
50
ダークグレー
ベルト幅(mm)
45
胴ベルトタイプ
アルミスライドバックル
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法幅(mm)
18
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード幅×長さ(mm)
18×1500
ランヤード長さ(mm)
1500

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH506CR93SVOTDGLR23BX253-7848

4956133086458
TSUYORON 飛燕ハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ ダークグレー Lサイズ
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルト付(アルミスライドバックル)
背中ベルト:Y型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
シングルランヤードタイプ
ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
色:ダークグレー
胴ベルト幅×長さ(mm):50×1400
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード幅(mm):18
ランヤード長さ(mm):1500
フック口開き(mm):50
ランヤード種類:コルトリトラ
胴ベルトタイプ:アルミスライドバックル
ランヤード幅×長さ(mm):18×1500
-
質量・質量単位
2345g

型番リスト

表示件数
型番
TH506CR93SVOTDGLR23BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,298
( 42,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです
・ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です
・胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです
・巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具として

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

飛燕ハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ ダークグレー Lサイズの型番TH506CR93SVOTDGLR23BXのページです。 型番TH506CR93SVOTDGLR23BXに関する仕様情報を記載しております。
飛燕ハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ ダークグレー Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト