ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120 黒 Lサイズ めがね環付V角環付き

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120 黒 Lサイズ めがね環付V角環付き WP-TDB-120-BLK-L-RGVO-JAN-BX
通常単価(税別)
25,732
税込単価
28,305
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です・軽量バックルタイプ・胴ベルト型用ラ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WP-TDB-120-BLK-L-RGVO-JAN-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-TDB-120-BLK-L-RGVO-JAN-BXの仕様・寸法情報

サイズ
L
JANコード
4956133085512
トラスココード
629-3050
質量(g)
905.000
胴ベルト幅×長さ(mm)
45×1400
バックル
アルミ製スライドバックル
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
100×800
適合ウエスト(cm)
95-120
胴ベルト長さ(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
45
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-TDB-120-BLK-L-RGVO-JAN-BX629-3050

4956133085512
TSUYORON ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120 黒 Lサイズ めがね環付V角環付き
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト
V角メガネ環1個・D環2個付き
腰部にピッタリとフィットする湾曲型
柱上安全帯のハイグレードモデル。
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1400
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×800
色:黒
サイズ:L
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1400
適合ウエスト(cm):95-120
-
質量・質量単位
905g

型番リスト

表示件数
型番
WP-TDB-120-BLK-L-RGVO-JAN-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,732
( 28,305 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です
・軽量バックルタイプ
・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます
【用途】
・柱上作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120 黒 Lサイズ めがね環付V角環付きの型番WP-TDB-120-BLK-L-RGVO-JAN-BXのページです。 型番WP-TDB-120-BLK-L-RGVO-JAN-BXに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト 湾曲型 TDB-120 黒 Lサイズ めがね環付V角環付きのレビュー
この商品のレビューはありません

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト