17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

黒影ハーネス ツインコルトリトラ

黒影ハーネス ツインコルトリトラ
通常単価(税別)
35,758円~45,310円
税込単価
39,334円~49,841円
通常出荷日:1日目

【特長】・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです・付属の固定...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH5042CR93SVOTDGBKL2R23BX538-8081

4956133092992
TSUYORON 黒影ハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ ダークグレー Lサイズ
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
腿部は水平型です。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
色:ダークグレー
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2600g
TH5042CR93SVOTDGBKLL130K2R23BX657-7081

4956133093005
TSUYORON 黒影ハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ ダークグレー LLサイズ 130KG対応型
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
腿部は水平型です。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:LL
色:ダークグレー
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2700g
TH5042CR93SVOTDGBKS2R23JANBX627-2577

4956133092985
TSUYORON 黒影ハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ ダークグレー Sサイズ
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
腿部は水平型です。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:ダークグレー
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2520g

型番リスト

表示件数

商品種類

種類

ツインランヤード

胴ベルト

色

サイズ

JANコード

トラスココード

色詳細

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

色

ランヤード寸法長さ(mm)

最大使用可能質量(kg)

ランヤード幅×長さ(mm)

ランヤード長さ(mm)

腿ベルト型

仕様詳細

最小発注数量
-
-
-
-
-
L
4956133092992
538-8081
-
2600
-
-
-
-
ダークグレー
-
100
-
1550
-
-
1個
-
-
-
-
-
LL
4956133093005
657-7081
-
2700
-
-
-
-
ダークグレー
-
130
-
1550
-
-
1個
-
-
-
-
-
S
4956133092985
627-2577
-
2520
-
-
-
-
ダークグレー
-
100
-
1550
水平型
-
1個
ハーネス型安全帯
巻取りタイプ
有
無
グレー
M
4956133091766
390-4430
ダークグレー
2560
ベルト部:ナイロン、ショックアブソーバ:ナイロン
胸バックル・腿バックル・ベルト通し環・胴ベルト固定金具:アルミ
ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
-
1550
100
-
-
-
第一種ショックアブソーバー付、箱入り
1個
-
-
-
-
-
L
4956133086410
253-7838
-
2600
-
-
-
-
ダークグレー
-
100
18×1550
1550
水平型
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,655円
( 45,821円 )
1日目
45,310円
( 49,841円 )
1日目
41,655円
( 45,821円 )
1日目
35,758円
( 39,334円 )
1日目
41,655円
( 45,821円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです
・付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます
・腿部は水平型です
・巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黒影ハーネス ツインコルトリトラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒影ハーネス ツインコルトリトラ
黒影ハーネス
フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ
フルハーネス"黒影ハーネス"(Gブレードランヤード)
黒影ハーネスコルトリトラ
フルハーネス"黒影ハーネス"(巻取式ランヤード1本タイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格35,758円-30,717円 -35,333円 -25,570円 -30,320円 -27,460円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチバックル-ワンタッチ
フック口開き(mm)505050505050
ベルト幅(mm)454545454545
胸ベルト幅(mm)303030303030
ランヤード寸法幅(mm)18--1118-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト