ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ 黒・赤 Lサイズ

レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ 黒・赤 Lサイズ TH508-2CR93SV-OT-BKR-L-2R23-BX
通常単価(税別)
41,255
税込単価
45,381
通常出荷日:1日目

【特長】・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです・骨盤・足回りにベルト...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TH508-2CR93SV-OT-BKR-L-2R23-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH508-2CR93SV-OT-BKR-L-2R23-BXの仕様・寸法情報

腿バックル
ワンタッチ
サイズ
L
JANコード
4956133085963
トラスココード
253-7840
質量(g)
2615.000
フック口開き(mm)
50
黒・赤
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法幅(mm)
18
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード幅×長さ(mm)
18×1550
ランヤード長さ(mm)
1550
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH508-2CR93SV-OT-BKR-L-2R23-BX253-7840

4956133085963
TSUYORON レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ 黒・赤 Lサイズ
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:L
色:黒・赤
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1550
ランヤード幅(mm):18
フック口開き(mm):50
ランヤード種類:コルトリトラ
胸ベルト寸法幅(mm):30
胴ベルトタイプ:無
腿部バックルタイプ:ワンタッチ
ランヤード幅×長さ(mm):18×1550
-
質量・質量単位
2615g

型番リスト

表示件数
型番
TH508-2CR93SV-OT-BKR-L-2R23-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,255
( 45,381 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです
・骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します
・巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具として

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ 黒・赤 Lサイズの型番TH508-2CR93SV-OT-BKR-L-2R23-BXのページです。 型番TH508-2CR93SV-OT-BKR-L-2R23-BXに関する仕様情報を記載しております。
レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式コルトリトラ 黒・赤 Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト