17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)

フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)
通常単価(税別)
12,02213,419
税込単価
13,22414,761
通常出荷日:1日目

【特長】・使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます・袋ベルト二重...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THL-NV93SV-33-BK-R23-JAN-BP629-3082

4956133073755
TSUYORON フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)
使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
使用可能質量:100kg以下
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
タイプ:シングルランヤード
最大使用可能質量(kg):100
色:黒
ランヤード寸法長さ(mm):1600
ランヤード幅(mm):32
フックタイプ:軽量大口径SV回転フック
フック口開き(mm)人体側:9
フック口開き(mm)構造物側:50
フック口開き(mm):50
径(mm):32
長さ(mm):1600
幅(mm):32
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
0.83kg
THL-NV93SV-33KS-BK-R23-JAN-BP629-4596

4956133073687
TSUYORON フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)
使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
使用可能質量:100kg以下
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
タイプ:シングルランヤード
最大使用可能質量(kg):100
色:黒
ランヤード寸法長さ(mm):1600
ランヤード幅(mm):32
フックタイプ:軽量大口径SV回転フック
フック口開き(mm)人体側:9
フック口開き(mm)構造物側:50
フック口開き(mm):50
径(mm):32
長さ(mm):1600
幅(mm):32
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
0.92kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

フック

最小発注数量
4956133073755
629-3082
830.0
FS-33
1個
4956133073687
629-4596
920
FS-33KS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,022
( 13,224 )
1日目
13,419
( 14,761 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます
・袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BK)のレビュー
この商品のレビューはありません

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト