ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

黒影ハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ ダークグレー Sサイズ

黒影ハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ ダークグレー Sサイズ TH5042TR93SVOTDGS2R23JANBX
通常単価(税別)
44,716
税込単価
49,188
通常出荷日:1日目

【特長】・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです・付属の固定...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TH5042TR93SVOTDGS2R23JANBX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH5042TR93SVOTDGS2R23JANBXの仕様・寸法情報

腿バックル
ワンタッチ
サイズ
S
JANコード
4956133078729
トラスココード
627-5785
質量(g)
2925.000
フック口開き(mm)
50
ダークグレー
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法幅(mm)
15
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード長さ(mm)
1600

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH5042TR93SVOTDGS2R23JANBX627-5785

4956133078729
TSUYORON 黒影ハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ ダークグレー Sサイズ
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
腿部は水平型です。
織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードで、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
ランヤードは常時巻取式のSRリトラタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:S
色:ダークグレー
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1600
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
2925g

型番リスト

表示件数
型番
TH5042TR93SVOTDGS2R23JANBX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,716
( 49,188 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです
・付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます
・腿部は水平型です
・織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードで、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黒影ハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ ダークグレー Sサイズの型番TH5042TR93SVOTDGS2R23JANBXのページです。 型番TH5042TR93SVOTDGS2R23JANBXに関する仕様情報を記載しております。
黒影ハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ ダークグレー Sサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト