ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 紺 Mサイズ

通常単価(税別)
27,321
税込単価
30,053
通常出荷日:1日目

【特長】・両腰・背部のアタッチメントで3点支持・多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制・腰部か...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TH-521OT-OT-BL-M-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH-521OT-OT-BL-M-BXの仕様・寸法情報

腿バックル
ワンタッチ
サイズ
JANコード
4956133100024
トラスココード
697-3645
質量(g)
1530.000
材質1
ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン
材質2
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ
材質3
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・ハーネス胸D環:スチール
材質4
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロン
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
最大使用可能質量(kg)
130
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH-521OT-OT-BL-M-BX697-3645

4956133100024
TSUYORON KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 紺 Mサイズ
両腰・背部のアタッチメントで3点支持。
多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。
腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。
背面に横ベルトを採用。
万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。
ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。
ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。
スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし(着脱可能)
背中ベルト:X型
腿ベルト:水平型
胸D環付き
※品番末尾の表記について。
BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
サイズ:M
色:紺
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ
ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・ハーネス胸D環:スチール
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロン
質量・質量単位
1530g

型番リスト

表示件数
型番
TH-521OT-OT-BL-M-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,321
( 30,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両腰・背部のアタッチメントで3点支持
・多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制
・腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない
・背面に横ベルトを採用
・万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止
・ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応
・ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能
・腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい
・スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル
・胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に
【材質】
・ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン
・ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ
・ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・ハーネス胸D環:スチール
・ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロン

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 紺 Mサイズの型番TH-521OT-OT-BL-M-BXのページです。 型番TH-521OT-OT-BL-M-BXに関する仕様情報を記載しております。
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き 紺 Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト