ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ライトハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) 黒 Mサイズ

ライトハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) 黒 Mサイズ TH5102GB99OTBLKM2R26BX
通常単価(税別)
25,960
税込単価
28,556
通常出荷日:1日目

【特長】・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています・安全性能を保ちなが...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TH5102GB99OTBLKM2R26BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH5102GB99OTBLKM2R26BXの仕様・寸法情報

腿バックル
ワンタッチ
サイズ
M
JANコード
4956133077852
トラスココード
623-9768
質量(g)
1970
フック口開き(mm)
50
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法幅(mm)
11
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード長さ(mm)
1600

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TH5102GB99OTBLKM2R26BX623-9768

4956133077852
TSUYORON ライトハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) 黒 Mサイズ
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胴ベルトなし
背中ベルト:X型
腿ベルト:V型
ランヤード種別:タイプ1
ツインランヤードタイプ
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパックBX:箱入り(BOX)HD:ポリエチ袋入り
サイズ:M
色:黒
ベルト幅(mm):45
最大使用可能質量(kg):100
胸ベルト幅(mm):30
腿バックル:ワンタッチ
ランヤード長さ(mm):1600
ランヤード幅(mm):11
フック口開き(mm):50
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
-
質量・質量単位
1970g

型番リスト

表示件数
型番
TH5102GB99OTBLKM2R26BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,960
( 28,556 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています
・安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します
・型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです
・デザイン性もよく、扱いやすいロープです
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) 黒 Mサイズの型番TH5102GB99OTBLKM2R26BXのページです。 型番TH5102GB99OTBLKM2R26BXに関する仕様情報を記載しております。
ライトハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) 黒 Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) 黒 Mサイズ
黒影ハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)
レヴォハーネス Mサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格25,96027,835 -38,194 -15,231
通常出荷日1日目1日目1日目2日目
腿バックルワンタッチワンタッチワンタッチワンタッチ
サイズM--M
JANコード4956133077852--4956133049279
トラスココード623-9768--163-8226
質量(g)1970--1100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト