17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプ

胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプ
通常単価(税別)
16,04120,123
税込単価
17,64522,135
通常出荷日:1日目

【特長】・ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です・バ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-ORL-593SV-BL2-L-BP163-8248

4956133060588
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 紺 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径SV回転フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1450
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:紺
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1310g
TB-ORL-593SV-BL2-M-BP163-8179

4956133060540
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 紺 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径SV回転フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1450
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:紺
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1290g
TB-ORL-593SV-BL2-S-JAN-BP629-1473

4956133090912
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 紺 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径SV回転フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1450
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:紺
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1280g
TB-ORL-593SV-BL4-L-BP163-5043

4956133060663
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 青 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径SV回転フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1450
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1310g
TB-ORL-593SV-BL4-S-JAN-BX628-5137

4956133086731
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 青 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径SV回転フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1450
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1280g
TB-ORL-593SV-BLK-L-BP163-6611

4956133060441
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 黒 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径SV回転フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1450
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1310g
TB-ORL-593SV-BLK-S-JAN-BP628-8261

4956133060403
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 黒 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径SV回転フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1450
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1280g
TB-ORL-593SV-R-L-BP163-8228

4956133060830
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 赤 Lサイズ 幅50MM×長さ1400MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径SV回転フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1400
ランヤード長さ(mm):1450
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:赤
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:L
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1310g
TB-ORL-593SV-R-M-BP163-1904

4956133060762
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 赤 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径SV回転フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1450
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:赤
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1290g
TB-ORL-593SV-R-S-JAN-BP628-8329

4956133060793
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 赤 Sサイズ 幅50MM×長さ1100MM
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径SV回転フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1100
ランヤード長さ(mm):1450
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:赤
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
-
質量・質量単位
1280g
TBORL593SVBL2LL-130KG-JANBP627-5727

4956133085611
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ 紺 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径SV回転フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1450
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:紺
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1340g
TBORL593SVBL4LL-130KG-JANBP627-4169

4956133060700
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ 青 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径SV回転フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1450
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:青
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1340g
TBORL593SVBLKLL-130KG-JANBP627-4136

4956133060489
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ 黒 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径SV回転フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1450
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:黒
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1340g
TBORL593SVRLL-130KG-JANBP627-2612

4956133087134
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ 赤 LLサイズ 幅50MM×長さ1600MM 130KG対応型
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径SV回転フック付き
アルミスライドバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1600
ランヤード長さ(mm):1450
最大使用可能質量(kg):130
ベルト色:赤
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
ナイロン(ベルト部)
質量・質量単位
1340g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最大使用可能質量(kg)

胴ベルト長さ(mm)

ベルト色

最小発注数量
4956133060588
163-8248
1310.000
ナイロン(ベルト部)
100
1400
1個
4956133060540
163-8179
1290
ナイロン(ベルト部)
100
1200
1個
4956133090912
629-1473
1280
ナイロン(ベルト部)
100
1100
1個
4956133060663
163-5043
1310.000
ナイロン(ベルト部)
100
1400
1個
4956133086731
628-5137
1280
ナイロン(ベルト部)
100
1100
1個
4956133060441
163-6611
1310.000
ナイロン(ベルト部)
100
1400
1個
4956133060403
628-8261
1280
ナイロン(ベルト部)
100
1100
1個
4956133060830
163-8228
1310.000
ナイロン(ベルト部)
100
1400
1個
4956133060762
163-1904
1290
ナイロン(ベルト部)
100
1200
1個
4956133060793
628-8329
1280
ナイロン(ベルト部)
100
1100
1個
4956133085611
627-5727
1340
ナイロン(ベルト部)
130
1600
1個
4956133060700
627-4169
1340
ナイロン(ベルト部)
130
1600
1個
4956133060489
627-4136
1340
ナイロン(ベルト部)
130
1600
1個
4956133087134
627-2612
1340
ナイロン(ベルト部)
130
1600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,229
( 17,852 )
1日目
16,055
( 17,661 )
1日目
16,243
( 17,867 )
1日目
16,041
( 17,645 )
1日目
16,243
( 17,867 )
1日目
16,041
( 17,645 )
1日目
16,055
( 17,661 )
1日目
16,041
( 17,645 )
1日目
16,055
( 17,661 )
1日目
16,055
( 17,661 )
1日目
19,888
( 21,877 )
1日目
19,888
( 21,877 )
1日目
19,888
( 21,877 )
1日目
20,123
( 22,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です
・バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
・墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト