ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ホワイト/ブルー

ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ホワイト/ブルー SC-21PCLSRA3-KP-W-BL
通常単価(税別)
12,682
税込単価
13,950
通常出荷日:19日目

【特長】・帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現・前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感で...

詳細を確認
  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SC-21PCLSRA3-KP-W-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC-21PCLSRA3-KP-W-BLの仕様・寸法情報

バイザー色
ブルー
JANコード
4548890404486
トラスココード
514-1102
質量(g)
565
材質1
帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート
頭囲(cm)
52.5~63
帽体色
ホワイト
シールド色
クリア

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SC-21PCLSRA3-KP-W-BL514-1102

4548890404486
ミドリ安全 ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ホワイト/ブルー
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。
前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。
返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。
内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。
後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
仕様・規格
国家検定合格品
シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠
帽体色:ホワイト
バイザー色:ブルー
シールド色:クリア
頭囲(cm):52.5~63
衝撃吸収ライナー有無:有
通気孔有無:無し
飛来・落下物用
電気用
帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート
質量・質量単位
565g

型番リスト

表示件数
型番
SC-21PCLSRA3-KP-W-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,682
( 13,950 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現
・前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です
・返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します
・内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です
・後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします
【材質】
・帽体:ポリカーボネート
・シールド面:ポリカーボネート

ご注意

  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ホワイト/ブルーの型番SC-21PCLSRA3-KP-W-BLのページです。 型番SC-21PCLSRA3-KP-W-BLに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ホワイト/ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ホワイト/ブルー
PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)
ヘルメット SC-11PCL RA3-UP Windflow
遮熱ヘルメット
ヘルメット(衝撃吸収ライナー付)SC-M-RA3-UP-W
ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格12,6828,0814,9415,6155,0005,302
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
バイザー色ブルースモークスモークスモーク--
JANコード454889040448649790586382434548890303956454889042617445488902823504979058544964
トラスココード514-1102388-7901250-4760250-4764250-4762811-1212
質量(g)565520480494.000445.000475
材質1帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂---スライダー面:ポリカーボネート樹脂

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト