ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 グリーン/スモーク

ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 グリーン/スモーク SC-21PCLSRA3-KP-GN-S
通常単価(税別)
12,682
税込単価
13,950
通常出荷日:19日目

【特長】・帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現・前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感で...

詳細を確認
  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SC-21PCLSRA3-KP-GN-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC-21PCLSRA3-KP-GN-Sの仕様・寸法情報

バイザー色
スモーク
JANコード
4548890404455
トラスココード
513-9470
質量(g)
565
材質1
帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート
頭囲(cm)
52.5~63
帽体色
グリーン
シールド色
クリア

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SC-21PCLSRA3-KP-GN-S513-9470

4548890404455
ミドリ安全 ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 グリーン/スモーク
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。
前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。
返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。
内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。
後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
仕様・規格
国家検定合格品
シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠
帽体色:グリーン
バイザー色:スモーク
シールド色:クリア
頭囲(cm):52.5~63
衝撃吸収ライナー有無:有
通気孔有無:無し
飛来・落下物用
電気用
帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート
質量・質量単位
565g

型番リスト

表示件数
型番
SC-21PCLSRA3-KP-GN-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,682
( 13,950 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現
・前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です
・返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します
・内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です
・後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします
【材質】
・帽体:ポリカーボネート
・シールド面:ポリカーボネート

ご注意

  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 グリーン/スモークの型番SC-21PCLSRA3-KP-GN-Sのページです。 型番SC-21PCLSRA3-KP-GN-Sに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 グリーン/スモークのレビュー
この商品のレビューはありません

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト